이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Infiniium V-시리즈 오실로스코프

더 빠르게 선명도 달성

  • 최고의 투자 보호를 위한 33 GHz 대역폭 업그레이드 기능
  • 최소한의 계측기 노이즈 발생으로 eye 높이 측정 최대화
  • 최저 100 fs 오실로스코프 intrinsic 지터로 설계의 가장 정확한 지터 성능 확인
  • 업계에서 가장 긴 하드웨어 시리얼 트리거로 가장 어려운 설계 디버그

₩ 151,464,193 시작 가격*

고속 설계의 분석 및 디버그에서 뛰어난 선명도를 보장하는 업계 최고의 정확도

  • 최대 12.5 Gb/s 데이터 속도의 업계에서 가장 긴 160-비트 하드웨어 시리얼 트리거
  • 최대 16개 디지털 채널이 있는 업계에서 가장 빠른 20 GSa/s 샘플링 속도
  • 50개 이상의 어플리케이션과 심도있는 기술 전문성을 제공하는 가장 포괄적인 소프트웨어 솔루션
  • 테스트 대상 신호에 액세스할 수 있는 유연한 옵션의 완전한 30 GHz 프로빙 시스템

제품 비교

제품 대역폭 채널 최대 메모리 깊이 최대 샘플링 속도 일반 가격*
DSOV084A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 151,464,193
DSAV084A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널
8 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 174,507,011
MSOV084A 혼합 신호 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4 채널 + 디지털 16 채널
8 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 174,540,907
DSOV134A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 13 GHz, 아날로그 4채널
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 208,150,093
DSAV134A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 13 GHz, 아날로그 4채널
13 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 231,088,140
MSOV134A 혼합 신호 오실로스코프: 13 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
13 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 235,721,349
DSOV164A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 16 GHz, 아날로그 4채널
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 250,967,178
DSAV164A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 16 GHz, 아날로그 4채널
16 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 273,905,211
MSOV164A 혼합 신호 오실로스코프: 16 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
16 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 273,959,144
DSOV204A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 20 GHz, 아날로그 4채널
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 284,610,260
DSAV204A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 20 GHz, 아날로그 4채널
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 310,607,316
MSOV204A 혼합 신호 오실로스코프: 20 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
20 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 307,608,388
DSOV254A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 25 GHz, 아날로그 4채널
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 325,638,506
DSAV254A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 25 GHz, 아날로그 4채널
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 356,163,328
MSOV254A 혼합 신호 오실로스코프: 25 GHz, 아날로그 4 채널 + 디지털 16 채널
25 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 358,145,634
DSOV334A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 33 GHz, 아날로그 4채널
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 443,392,906
DSAV334A 인피니엄 V-시리즈 오실로스코프: 33 GHz, 아날로그 4채널
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 475,976,591
MSOV334A 혼합 신호 오실로스코프: 33 GHz, 아날로그 4 채널 + 디지털 16 채널
33 GHz 4 + 16 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 479,121,685

관련 소프트웨어

 V-시리즈 분석 어플리케이션
V-시리즈 분석 어플리케이션
설계에 대한 전기적 통찰력을 확보하십시오.
  • 완전한 오프라인 기능이 실리콘 디버그를 통해 시뮬레이션에서 테스트를 수행하도록 지원
  • eye-다이어그램 분석과 지터 성분 분리를 위한 클럭 복구 생성
  • 하드웨어 가속 임베딩 및 디임베딩 기능으로 측정 포인트 이동
 V-시리즈 인증 어플리케이션
V-시리즈 인증 어플리케이션
심도있는 기술 전문성을 확보하십시오.
  • 각 기술 표준의 정확한 사양에 따라 테스트 수행
  • 키사이트 전문가들의 다양한 기술 표준 참여
  • 전 세계 공인 테스트 랩(lab)에서 인증받은 솔루션 사용
 V-시리즈 프로토콜 어플리케이션
V-시리즈 프로토콜 어플리케이션
설계 디버깅을 단순화 하십시오.
  • 각 기술 표준의 정확한 사양에 따라 테스트 수행
  • 키사이트 전문가들의 다양한 기술 표준 참여
  • 전 세계 공인 테스트 랩(lab)에서 인증받은 솔루션 사용

관련 액세서리

 V-시리즈 프로브 및 액세서리
V-시리즈 프로브 및 액세서리
적합한 프로브로 측정 신뢰성을 개선시키십시오.
  • 프로브에 저장되어 있는 S-파라미터를 이용한 최고의 신호 충실도와 최대 30GHz의 대역폭 성능
  • 프로브 팁에 대한 가장 정확한 AC 교정의 PrecisionProbe
  • 최상의 투자 보호를 위한 업계 유일의 대역폭 업그레이드 가능 프로브
 오실로스코프 액세서리
오실로스코프 액세서리
  • 오실로스코프용 액세서리
  • 휴대 케이스, 랙 장착 키트 등

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).