이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 벡터 네트워크 분석기

테스트 복잡성 감소
  • 최대 25.6 GHz의 6가지 주파수 범위 중에서 선택하고 필요한 주파수에 대해서만 구입하십시오.
  • 최고의 PXI VNA 속도, 동적 범위, 트레이스 노이즈와 안정성을 확보하고 수율 마진 개선
  • PXI 섀시에 더 많은 가용 슬롯을 제공하는 PXI 슬롯에 full 2-포트 S-파라미터 제공
  • 신뢰할 수 있는 키사이트 측정 과학과 교정으로 믿을 수 있는 측정 결과 제공
  • full N-포트 기능의 진정한 멀티포트 어플리케이션 테스트를 위해 여러 개의 모듈을 다단으로 연결

₩ 40,891,580 시작 가격*

다기능 멀티포트와 멀티사이트 기능 확보

  • 단일 섀시에 최대 50-포트 추가
  • Full N-포트 교정 기능 제공
  • 단일 섀시에 여러 개의 독립적 VNA를 구성하기 위한 선택
  • 각 VNA에 대해 2-포트 또는 멀티포트 선택
  • 동기 또는 비동기 트리거링 제공

업계 최고 성능의 PXIe 멀티포트 VNA

  • 1 MHz ~ 9 GHz
  • 다른 경쟁 제품보다 최대 30% 더 빠른 동급 최강의 측정 속도
  • 빠른 측정 시간으로 테스트 비용 절감: 5 msec @ 201 pts, 2-포트 교정
  • 최대 160 dB 다이내믹 레인지
  • 최대 17 dBm 출력 파워
  • 필요한 포트 수로 정확히 구성
  • VNA 수신기의 사용자 자체 조합을 생성할 수 있는 구성 가능한 테스트 세트 옵션
  •  전체 N-포트 교정, 주파수 오프셋, 기본 RF 펄스, 시간 도메인 및 이득 포화 분석

제품 비교

제품 최대 주파수 동적 범위 출력 전력 트레이스 노이즈 일반 가격*
M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz
26.5 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz
20 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz
14 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9372A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz
9 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz
6.5 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz
4 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz
9 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9800A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 9kHz ~ 4.5GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 40,891,580
M9801A PXI 벡터 네트워크 분석기
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 48,818,208
M9802A PXI 벡터 네트워크 분석기, 9kHz ~ 9GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 64,705,849
M9803A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 9kHz ~ 14GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 94,900,965
M9804A PXI 벡터 네트워크 분석기, 9kHz ~ 20GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 111,830,724
M9805A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz~26.5GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9806A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz ~ 32GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9807A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz ~ 44GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9808A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 100kHz ~ 53GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9815AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9816AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 32 GHz
NEW!
32 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9817AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 44 GHz
NEW!
44 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9818AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 53 GHz
NEW!
53 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N5252A E-밴드(60GHz ~ 90GHz) 네트워크 분석기 시스템
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음

관련 소프트웨어

N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2020 소프트웨어
N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2020 소프트웨어
  • PAM-4 eye 다이어그램
  • 채널 작동 마진
  • MATLAB 호환성
  • 멀티채널 고급 eye 다이어그램
  • Hot TDR 측정
N19301B PLTS Base Analysis
N19301B PLTS Base Analysis
  • PAM-4 eye diagrams
  • Channel operating margin
  • MATLAB compatibility
  • Multi-channel advanced eye diagram
  • Hot TDR measurements
N19305B PLTS Advanced Calibration
N19305B PLTS Advanced Calibration
  • PLTS N19305B extends the N19301B base product to perform advanced calibration techniques such as Automatic Fixture Removal (AFR)

관련 액세서리

M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
  • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
  • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
  • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling
M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
  • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
  • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
  • 최대 16GB RAM 메모리
Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블
Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블
  • 케이블 어셈블리 – RF, LO 점퍼
  • 케이블 어셈블리 – SMB, 트리거 점퍼
  • 케이블 어셈블리 – SMB, 레퍼런스 점퍼

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).