이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프

최고의 가격 대비 성능 가치 제공
  • 1 GHz ~ 6 GHz, DSO 또는 MSO 모델
  • 450,000wfms/s의 업데이트 속도로 더 많은 신호 세부사항 확인
  • 독점적인 Zone 터치 트리거링으로 단 몇 초 만에 신호 분리
  • 다국어 음성 제어로 핸즈프리 구동
  • 통합 디지털 채널 옵션, 시리얼 프로토콜 분석, 듀얼 채널 WaveGen 및 10-디지트 카운터 + 전압계로 더 많은 기능 확보
  • 완전한 업그레이드를 통해 투자 보호, 언제든 옵션과 대역폭 추가

₩ 19,943,913 시작 가격*

최소 예산으로 최대의 대역폭과 뛰어난 신호 무결성 획득

  • 믿을 수 없을만큼 낮은 가격의 6 GHz의 모델로 더 많은 신호 주파수 내용 확인
  • 완전히 새로워진 프런트 엔드 ASIC이 지원하는 최저 노이즈는 가장 정밀한 측정을 수행하는 데 유용함
  • 1 GHz 대역폭에서 1mV/div일 때 115Vrms 노이즈 플로어

복잡한 신호 분석을 수행하는 동안 빠른 신호 이상 현상을 시각화

  • 존 터치 트리거 및 450,000 파형 수 / 초 업데이트 속도와 이상적인 신호 절연을 얻기
  • 6 GHz의 가장 저렴한 지터와 실시간 눈 솔루션으로 신호 무결성 문제를 디버그
  • 세그먼트 메모리와 시리얼 프로토콜 트리거 및 디코드의 조합으로 속도 디버깅

제품 비교

제품 대역폭 채널 최대 메모리 깊이 최대 샘플링 속도 파형 업데이트 속도 일반 가격*
DSOX6002A 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 2채널
1 GHz ~ 6 GHz 2 4 Mpts 20 GSa/s 해당 없음 ₩ 19,943,913
MSOX6002A 혼합 신호 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 2채널 및 디지털 16채널
1 GHz ~ 6 GHz 2 + 16 4 Mpts 20 GSa/s 해당 없음 ₩ 24,628,718
DSOX6004A 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널
1 GHz ~ 6 GHz 4 4 Mpts 20 GSa/s 해당 없음 ₩ 24,762,583
MSOX6004A 혼합 신호 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
1 GHz ~ 6 GHz 4 + 16 4 Mpts 20 GSa/s 해당 없음 ₩ 29,447,388

관련 소프트웨어

 6000 X-시리즈 오실로스코프 소프트웨어
6000 X-시리즈 오실로스코프 소프트웨어
강력한 어플리케이션으로 오실로스코프 기능을 확장하십시오.
  • 무료 체험판 제공
  • DSOX6APPBNDL로 모든 소프트웨어 지원
  • WaveGen, DVM, 시리얼 디코딩, 전력 측정, 마스크 테스트 및 지터 분석 확보

관련 액세서리

 6000 X-시리즈 오실로스코프 프로브
6000 X-시리즈 오실로스코프 프로브
적합한 프로브로 측정 신뢰성을 개선시키십시오.
  • 차동 및 싱글 엔드
  • 액티브 및 패시브
  • 전압 및 전류
 6000 X-시리즈 오실로스코프 액세서리
6000 X-시리즈 오실로스코프 액세서리
  • 프로브 홀더
  • 화면 보호기
  • 휴대용 케이스
  • 매뉴얼

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).