이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Infiniium S-시리즈 오실로스코프

뛰어난 측정을 위한 새로운 표준

  • 500 MHz ~ 8 GHz
  • 업계 최고의 신호 무결성으로 가장 정확한 신호 표현 확인: 10-비트 ADC, 저노이즈 프런트 엔드, 뛰어난 시간축, 하드웨어의 신호 처리, 그리고 반응성이 뛰어난 딥 메모리
  • 250 GB 착탈식 SSD, 강력한 마더보드, 고속 데이터 오프로드, 정전식 터치스크린을 갖춘 최상의 고급 플랫폼으로 측정 과제 충족
  • 50가지의 자동화된 측정이 있고 100개의 프로브를 지원하는 소프트웨어로 필요에 부합하는 솔루션 탐색

₩ 26,476,499 시작 가격*

보다 혁신적인 기술로 측정 개선

  • 강력하고 유연한 사용자 인터페이스와 오프라인 분석 기능
  • 포괄적인 소프트웨어 어플리케이션 라인과의 호환
  • 전력 무결성 측정을 위한 최적의 솔루션을 포함하는 광범위한 프로빙 솔루션, N7020A 파워 레일 프로브
  • CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I 2 C, SATA, USB, MIPI D-PHY, RS-232/UART 등을 포함하는 프로토콜 어플리케이션 솔루션 이용 가능

제품 비교

제품 대역폭 채널 최대 메모리 깊이 유효 비트 수(ENOB) 일반적인 상승/하강 시간 일반 가격*
DSOS054A 고해상도 오실로스코프: 500 MHz, 아날로그 4채널
500 MHz 4 800 Mpts 8.1 860 ps ₩ 26,476,499
MSOS054A 고해상도 오실로스코프: 500 MHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
500 MHz 4 + 16 800 Mpts 8.1 860 ps ₩ 34,041,201
DSOS104A 고해상도 오실로스코프: 1 GHz, 아날로그 4채널
1 GHz 4 800 Mpts 7.8 430 ps ₩ 31,771,798
MSOS104A 고해상도 오실로스코프: 1 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
1 GHz 4 + 16 800 Mpts 7.8 430 ps ₩ 39,336,501
DSOS204A 고해상도 오실로스코프: 2 GHz, 아날로그 4채널
2 GHz 4 800 Mpts 7.5 215 ps
MSOS204A 고해상도 오실로스코프: 2 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
2 GHz 4 + 16 800 Mpts 7.5 215 ps ₩ 46,144,757
DSOS254A 고해상도 오실로스코프: 2.5 GHz, 아날로그 4채널
2.5 GHz 4 800 Mpts 7.4 172 ps ₩ 42,362,398
MSOS254A 고해상도 오실로스코프: 2.5 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
2.5 GHz 4 + 16 800 Mpts 7.4 172 ps ₩ 49,927,116
DSOS404A 고해상도 오실로스코프: 4 GHz, 아날로그 4채널
4 GHz 4 800 Mpts 7.2 107.5 ps ₩ 55,978,878
MSOS404A 고해상도 오실로스코프: 4 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
4 GHz 4 + 16 800 Mpts 7.2 107.5 ps ₩ 63,543,597
DSOS604A 고해상도 오실로스코프: 6 GHz, 아날로그 4채널
6 GHz 4 800 Mpts 6.8 71.7 ps ₩ 80,185,958
MSOS604A 고해상도 오실로스코프: 6 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
6 GHz 4 + 16 800 Mpts 6.8 71.7 ps ₩ 87,750,677
DSOS804A 고해상도 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널
8 GHz 4 800 Mpts 6.4 53.8 ps
MSOS804A 고해상도 오실로스코프: 8 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
8 GHz 4 + 16 800 Mpts 6.4 53.8 ps ₩ 110,444,816

관련 소프트웨어

 S-시리즈 프로토콜 어플리케이션
S-시리즈 프로토콜 어플리케이션
설계 디버깅을 단순화 하십시오.
  • 19개가 넘는 프로토콜 디코더 제공
  • 특정 프로토콜을 위해 DSO 또는 MSO 물리 계층 수집을 패킷으로 변환
  • 시간 상관된 추적 마커를 사용해서 물리 및 프로토콜 계층 정보 간에 신속히 전환
 S-시리즈 인증 어플리케이션
S-시리즈 인증 어플리케이션
심도있는 기술 전문성을 확보하십시오.
  • 각 기술 표준의 정확한 사양에 따라 테스트 수행
  • 키사이트 전문가들의 여러 기술 기관 및 위원회 참여
 S-시리즈 분석 어플리케이션
S-시리즈 분석 어플리케이션
신호 지터 원인에 대한 통찰력을 확보하십시오.
  • 완전한 오프라인 기능이 실리콘 디버그를 통해 시뮬레이션에서 테스트를 수행하도록 지원
  • 오실로스코프에서 바로 실행할 수 있는 전력 측정 전체 패키지를 제공하는 전력 어플리케이션
  • 이퀄라이제이션을 통해 거의 닫혔던 eye 열기

관련 액세서리

 S-시리즈 호환 프로브
S-시리즈 호환 프로브
적합한 프로브로 측정 신뢰성을 개선시키십시오.
  • 100개 이상의 전압 및 전류 프로브 지원
  • 프로브 팁에 대한 가장 정확한 교정의 PrecisionProbe
  • 이용 가능한 극한 환경 프로빙 솔루션: 극한 온도, 고감도 전류, 전력 무결성

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).