이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Infiniium Z-시리즈 오실로스코프

새로운 극한 측정 실현

  • 20 ~ 63 GHz 대역폭 모델
  • 빠르고 반응성이 뛰어난 160 GSa/s 샘플링 속도로 높은 타이밍 분해능 달성
  • 최고의 측정 정확도로 가장 정확한 신호 표현 확인
  • 업계에서 가장 깊은 메모리로 더 많은 신호 세부사항을 확인(채널당 최대 2 Gpts)

₩ 340,455,037 시작 가격*

최첨단 오실로스코프 기술로 가장 까다로운 측정 문제 극복

  • 업계 최저 노이즈 및 지터 측정 플로어
  • 가장 포괄적인 어플리케이션별 소프트웨어를 통한 디지털 및 RF 도메인에 대한 깊은 통찰력
  • 차동 측정을 위해 최적화된 하나의 오실로스코프 프레임에 63 GHz의 2채널
  • 테스트 대상 신호에 액세스할 수 있는 유연한 옵션의 최대 30 GHz 프로빙 시스템

제품 비교

제품 대역폭 채널 최대 메모리 깊이 최대 샘플링 속도 일반 가격*
DSOZ634A 인피니엄 오실로스코프: 63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 757,439,190
DSAZ634A Infiniium Oscilloscope: 63 GHz
63 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 786,119,192
DSOZ632A 인피니엄 오실로스코프: 63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 551,426,330
DSAZ632A 인피니엄 오실로스코프: 63 GHz
63 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 574,316,652
DSOZ592A 인피니엄 오실로스코프: 59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 543,796,231
DSAZ592A 인피니엄 오실로스코프: 59 GHz
59 GHz 2 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 566,686,563
DSAZ594A Infiniium Oscilloscope: 59 GHz
59 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ594A Infiniium Oscilloscope: 59 GHz
59 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ504A 인피니엄 오실로스코프: 50 GHz
50 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 665,877,900
DSAZ504A 인피니엄 오실로스코프: 50 GHz
50 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s ₩ 688,768,231
DSOZ334A 인피니엄 오실로스코프: 33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 589,360,916
DSAZ334A 인피니엄 오실로스코프: 33 GHz
33 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 612,251,249
DSOZ254A 인피니엄 오실로스코프: 25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 436,758,815
DSAZ254A 인피니엄 오실로스코프: 25 GHz
25 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 459,649,143
DSOZ204A 인피니엄 오실로스코프: 20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 340,455,037
DSAZ204A Infiniium 오실로스코프: 20 GHz
20 GHz 4 2 Gpts 80 GSa/s ₩ 363,333,997

관련 소프트웨어

 Z-시리즈 분석 어플리케이션
Z-시리즈 분석 어플리케이션
디지털 및 RF 도메인에 대한 통찰력을 확보하십시오.
  • 완전한 오프라인 기능이 실리콘 디버그를 통해 시뮬레이션에서 테스트를 수행하도록 지원
  • VSA 소프트웨어가 가장 어려운 RF 문제 분석을 지원
  • 단일 시간축에서 40개 채널 수집을 달성하기 위해 최대 10개의 오실로스코프 연결
 Z-시리즈 인증 어플리케이션
Z-시리즈 인증 어플리케이션
심도있는 기술 전문성을 확보하십시오.
  • 각 기술 표준의 정확한 사양에 따라 테스트 수행
  • 키사이트 전문가들이 인증한 인증 소프트웨어 패키지
  • 제품의 표준 통과 보장
 Z-시리즈 프로토콜 어플리케이션
Z-시리즈 프로토콜 어플리케이션
설계 디버깅을 단순화 하십시오.
  • 20개가 넘는 고속 시리얼 버스의 프로토콜 패킷 디코드
  • 패킷은 시간 상관된 스코프 파형 및 목록 창에 표시
  • 문제의 근본 원인이 물리 계층 또는 프로토콜 계층과 관련되어 있는지 디버그하고 확인

관련 액세서리

 Z-시리즈 호환 프로브
Z-시리즈 호환 프로브
적합한 프로브로 측정 신뢰성을 개선시키십시오.
  • 프로브에 저장되어 있는 S-파라미터를 이용한 최고의 신호 충실도와 최대 30GHz의 대역폭 성능
  • 프로브 팁에 대한 가장 정확한 AC 교정의 PrecisionProbe
  • 최상의 투자 보호를 위한 업계 유일의 대역폭 업그레이드 가능 프로브
 오실로스코프 액세서리
오실로스코프 액세서리
  • 오실로스코프용 액세서리
  • 휴대 케이스, 랙 장착 키트 등

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).