이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PXI 신호 발생기(신호 소스)

속도 장벽 타파
  • RF 또는 마이크로웨이브 설계 검증 및 제조 테스트를 위해 최적화된 빠른 고품질 측정으로 테스트 스루풋 가속화
  • PXI 플랫폼과 라이선스 키 업그레이드로 테스트 구성의 유연성 강화
  • 드라이버와 프로그래밍 예를 테스트 환경에 쉽게 통합하여 개발 시간 단축

₩ 34,633,489 시작 가격*

소형의 모듈러 폼 팩터로 손상 없는 신호 품질 제공

  • 고속 자동화 테스트를 위한 PXI 모듈러 계측기
  • PXI 플랫폼에 내장된 벡터 및 아날로그(CW) 신호 발생기 모델
  • 1 MHz ~ 3, 6, 14, 20, 31.8 GHz 또는 44 GHz의 주파수 범위
  • ± 0.3 dB 평탄도, 최대 1 GHz의 RF 변조 대역폭
  • 고속 진폭 및 주파수 스위칭, 다기능 리스트 모드

제품 비교

제품 주파수 선택 성능 레벨 위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋) 주파수 스위칭 IQ 변조 대역폭 내부/외부 일반 가격*
M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9411A VXT PXI Vector Transceiver
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9415A VXT PXI Vector Transceiver, 380 MHz to 6/8/12 GHz
NEW!
6, 8, 12 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기
해당 없음 ◆◆◆◇◇◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 57,342,845
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
3.8, 6 GHz ◆◆◆◇◇◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 57,342,845
M9380A PXIe CW 소스, 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz
해당 없음 ◆◆◇◇◇◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 34,633,489
M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz
해당 없음 ◆◆◆◆◇◇ 해당 없음 해당 없음 160 MHz
M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz
해당 없음 ◆◆◆◆◆◇ 해당 없음 해당 없음 1 GHz ~ 2 GHz ₩ 35,445,021

관련 소프트웨어

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능

관련 액세서리

M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
  • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
  • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
  • 최대 16GB RAM 메모리

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).