검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PXI 신호 생성기
소형의 모듈러 신호 생성기로 손상 없는 신호 품질 제공
상호운영성, 크기, 속도, 확장성
PXI 신호 생성기는 멀티채널 측정 기능, 측정 속도, 작은 설치 공간을 요하는 애플리케이션에 이상적입니다. 공유 프로세서, 섀시 및 기타 PXI 제품 - 모듈형 계측기 사용하여 테스트 시스템을 생성하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 키사이트의 모듈러 PXI 신호 생성기는 제품 개발 주기 전반에 걸쳐 벤치형 신호 생성기로 측정 일관성을 얻을 수 있다는 추가적인 이점을 제공합니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
주파수 선택:
14 GHz
20 GHz
31.8 GHz
44 GHz
주파수 스위칭:
250 µs (nom)
주파수 선택:
3 GHz
6 GHz
주파수 스위칭:
10 µs (nom)
주파수 선택:
6 GHz
주파수 스위칭:
<50 µs
주파수 선택:
6 GHz
주파수 스위칭:
N/A
주파수 선택:
3.8 GHz
6 GHz
주파수 스위칭:
N/A
주파수 선택:
3 GHz
6 GHz
주파수 스위칭:
5 ms (nom)
다음
적합한 툴을 사용하여 기능 확장
제품 개발을 가속화하는 올바른 액세서리와 소프트웨어를 추가하여 테스트 장치의 기능을 더욱 향상시키십시오.
혁신적인 테스트 자산 보호
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?