이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

FieldFox 핸드형 RF 및 마이크로웨이브 분석기

측정 정밀성을 간편하게 휴대
  • 넓은 분석 대역폭으로 5G 테스트 실현 — 최대 100MHz
  • 광대역 리얼타임 분석(RTSA)으로 가장 작은 간섭 신호 캡처
  • 벤치탑 결과와 비슷한 정밀성으로 4~50GHz 측정
  • 가장 까다로운 작업 환경을 견딤 — MIL 사양 부합
  • 대안 솔루션보다 가벼운 무게 — 다른 핸드형 분석기보다 30% 경량
  • 케이블과 안테나 분석기(CAT), VNA, 스펙트럼 분석기로서, 또는 올인원 콤비 분석기로서 성능 발휘

₩ 10,799,518 시작 가격*

업계 최고의 통합 핸드형 RF 및 마이크로웨이브 분석기

  • 핸드형 케이블과 안테나 분석기: 삽입 손실, 반사 손실, 케이블 손실, DTF(Distance-To-Fault), TDR(Time-Domain Reflectometry)
  • 전체 2포트 핸드형 VNA: S11, S21, S12, S22, 진폭 및 위상, 시간 도메인 분석과 혼합 모드
  • 핸드형 스펙트럼 분석기: 시간 게이팅, 채널 전력, 인접 채널 전력, 점유 대역폭, ERTA(Extended Range Transmission Analysis), 간섭 분석
  • USB 전력 측정, 내장형 파워 미터와 벡터 전압계
  • iOS 디바이스를 이용한 원격 제어

업계에서 가장 정확한 100MHz RTSA의 핸드형 분석기

  • 5G 및 레이다 시스템에서 사용되는 빔 스위핑 기술로 간헐적 신호를 간편하게 캡처
  • 더 강력한 신호에 의해 마스킹된 작은 신호 감지
  • 100% POI 및 전체 진폭 정확도로 5.52µs의 좁은 신호 측정
  • OTA(Over-the-Air) 측정으로 신속하게 전환하여 통신 시스템 개발 시간 단축
  • 하나의 가벼운 통합 시스템 휴대(3.4kg 또는 7.4lbs)

제품 비교

제품 최대 주파수 계측기 유형 케이블 및 안테나 분석기 스펙트럼 분석기 벡터 네트워크 분석기 일반 가격*
N9913A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 4 GHz
4 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9913B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 4 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9914A FieldFox 핸드형 RF 분석기, 6.5 GHz
6.5 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9914B FieldFox 핸드형 RF 분석기, 6.5 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9915A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 9 GHz
9 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9915B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 9 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9916A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 14 GHz
14 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9916B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 14 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9917A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 18 GHz
18 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9917B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 18 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9918A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 26.5 GHz
26.5 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9918B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 26.5 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9950A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 32 GHz
32 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9951A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 44 GHz
44 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9952A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 50 GHz
50 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9933B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 4 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9934B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 6.5 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9935A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 9 GHz
9 GHz 스펙트럼 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9935B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 9 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9936A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 14 GHz
14 GHz 스펙트럼 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9936B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 14 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9937A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 18 GHz
18 GHz 스펙트럼 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9937B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 18 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9938A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 26.5 GHz
26.5 GHz 스펙트럼 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9938B FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 26.5 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9960A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 32 GHz
32 GHz 스펙트럼 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9961A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 44 GHz
44 GHz 스펙트럼 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9962A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 50 GHz
50 GHz 스펙트럼 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9923A FieldFox 핸드형 RF 벡터 네트워크 분석기, 4 GHz 및 6 GHz
4 또는 6 GHz 벡터 네트워크 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9925A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 벡터 네트워크 분석기, 9 GHz
9 GHz 벡터 네트워크 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9926A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 벡터 네트워크 분석기, 14 GHz
14 GHz 벡터 네트워크 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9927A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 벡터 네트워크 분석기, 18 GHz
18 GHz 벡터 네트워크 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9928A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 벡터 네트워크 분석기, 26.5 GHz
26.5 GHz 벡터 네트워크 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9912A FieldFox 핸드형 RF 분석기, 4 GHz 및 6 GHz
4 또는 6 GHz 콤비네이션 분석기 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 10,799,518

관련 소프트웨어

 PathWave Vector Signal Analysis (VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (VSA)
  • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
  • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
  • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도
 계측기 제어 소프트웨어
계측기 제어 소프트웨어
직관적인 사용자 인터페이스에서부터 정교한 자동화 된 테스트 절차에 이르기까지 키사이트를 활용해 보십시오.
  • 프로그래밍 없이 계측기를 간편하게 연결 및 제어
  • 몇 번의 클릭으로 화면 이미지 수집 및 데이터 추적
  • 몇 분 내에 맞춤형 자동화 테스트 시퀀스를 신속하게 구축
  • PC에서 계측기를 제어하기 위한 API

관련 액세서리

N9911X 경제적인 Waveguide 교정 구성요소
N9911X 경제적인 Waveguide 교정 구성요소
  • WR-137, WR-90, WR-62, WR-42 Waveguide 구성요소
  • 동축 어댑터에 대한 Waveguide
  • 터미네이션(로드), 단락 및 ¼ 파장 오프셋 부분
  • 이용 가능한 메트릭 및 임페리얼 플랜지 크기
N9910X RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리
N9910X RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리
  • FieldFox 핸드형 분석기에 고품질 액세서리 구비
  • 케이블, 어댑터, 교정 키트, 안테나, RF 및 마이크로웨이브 액세서리와 기타 범용 FieldFox 액세서리
 USB & LAN 파워 센서
USB & LAN 파워 센서
  • U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
  • U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
  • U8480 시리즈 USB Thermocouple 파워 센서
  • U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).