이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

X-시리즈 신호 분석기

키사이트의 최첨단 신호 분석기로 복잡성을 간파하십시오.

  • 최고 성능의 리얼타임 분석부터 필수 측정에 이르기까지 넓은 선택의 폭
  • 가장 광범위한 어플리케이션별 소프트웨어로 원버튼 측정 또는 심층적 문제해결 달성
  • 주파수, 대역폭, 리얼타임 분석, CPU 등의 업그레이드를 통해 진화하는 기술 변화와 동행
  • 어떤 계측기를 선택하시든 R&D부터 제조까지 100% 코드 호환성을 통해 조직 전체에서 일관된 측정 촉진

₩ 27,656,626 시작 가격*

지금까지 경험할 수 없었던 신호 확인 능력

  • 리얼타임 스펙트럼 분석을 통해 알고 있었던 신호나 몰랐던 신호 중 가장 놓치기 쉬운 신호를 확인, 저장 및 분석
  • 510 MHz 대역폭 전체에서 75 dBc SFDR(Spurious-Free Dynamic Range)로 이전에는 볼 수 없었던 신호 확인
  • NFE(Noise Floor Extension)을 사용해서 로우 레벨 신호를 보다 정확하게 측정하여 측정 노이즈 최대 10 dB까지 감소
  • 새로운 멀티터치 UI의 더욱 간편한 측정 셋업 및 맞춤형 뷰

제품 비교

제품 주파수 선택 리얼타임 대역폭 옵션 DANL @1 GHz 위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋) 대역폭 옵션 일반 가격*
N9041B 신호 분석기, 멀티터치, 2Hz ~ 110GHz
90, 110 GHz, Mixers to 1.1 THz 255 MHz -174 dBm -135 dBc/Hz 25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz
N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz
해당 없음 해당 없음 -174 dBm 해당 없음 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz ₩ 110,645,555
N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 160, 255, 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
N9021B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz
NEW!
32, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz -172 dBm/Hz -129 dBc/Hz 255, 510 MHz
N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz
3.6, 7, 13.6, 26.5, 32, 44GHz, 믹서로 1.1THz까지 확장 해당 없음 -172 dBm -109 dBc/Hz 25 기본, 40MHz ₩ 29,127,169
N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5GHz 해당 없음 -163 dBm -110 dBc/Hz 10 기본, 25 MHz
M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기, 10 Hz ~ 26.5 GHz
3, 7.5, 13.6, 26.5GHz 해당 없음 -163 dBm -110 dBc/Hz 10 기본, 25 MHz ₩ 27,656,626
N9038A MXE EMI 수신기, 3 Hz ~ 44 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 85 MHz -167 dBm -114 dBc/Hz 10 standard, 25, 85 MHz ₩ 90,728,726
N9048B PXE EMI Receiver, 1 Hz to 44 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 350 MHz -174 dBm/Hz -114 dBc/Hz 해당 없음

관련 소프트웨어

 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
  • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
  • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

관련 액세서리

 스마트 고조파 믹서
스마트 고조파 믹서
  • 자동 LO 진폭 조정으로 케이블 손실 보상
  • 벡터 보정 데이터: 진폭 및 위상
  • 시작할 때 자동 LO 정렬, 자동 설정 기본 주파수 및 LO 고조파
  • USB 플러그 앤 플레이 연결
 노이즈 소스
노이즈 소스
  • X-시리즈 신호 분석기에 사용할 수 있는 노이즈 소스로 측정 셋업 간소화
  • 자동 다운로드 및 ENR 데이터 스토리지로 셋업 시간 개선
  • 온도 감지 기능으로 측정 정확도 향상
 X-시리즈 신호 분석기의 더 많은 액세서리
X-시리즈 신호 분석기의 더 많은 액세서리
테스트 셋업을 단순화하고 최고의 측정 결과를 확보하십시오.
  • 밀리미터파 신호의 고성능 광대역 다운컨버전 제공
  • 인-서킷 측정을 위한 고주파수 액티브 프로브
  • 테스트 액세서리로 측정 시스템에서 약한 연결 문제 해소

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).