이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

X 시리즈 신호 발생기(MXG, EXG, CXG)

R&D의 골든 레퍼런스와 제조에서 필수적인 신호로 최고의 설계를 테스트
  • 최고의 성능을 위해 미세 조정된 순도와 정밀성으로 디바이스의 한계에 도전
  • 비용 대비 효과적인 필수 신호 생성으로 더 빠른 스루풋, 더 우수한 가동시간 실현
  • 크기, 속도 및 비용 면에서 최고의 선택인 교정 수준의 PSG와 함께 오늘날 최고 수준의 마이크로웨이브 시스템 구동
  • Signal Studio 소프트웨어로 신호 생성에 사용하는 시간 단축
  • 3년 교정 주기와 자체 유지보수를 위한 가장 종합적인 솔루션으로 소유 비용 절약

₩ 27,497,137 시작 가격*

다양한 RF & MW 신호 생성: 단순한 신호부터 복잡한 신호까지, 깨끗한 신호부터 손상된 신호까지

  • 업계 최고의 ACPR 및 출력 파워로 파워 앰프의 간섭 최소화
  • 0.4%로 160 MHz 대역폭 및 EVM과 최신 LTE-고급 데이터 처리량과의 802.11ac WLAN에 보조를 맞추기
  • 업계 최고의 위상 노이즈와 스퓨리어스 성능으로 고성능 레이다 시스템을 위한 수신기 감도 강화

제품 비교

제품 주파수 선택 성능 레벨 위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋) 주파수 스위칭 IQ 변조 대역폭 내부/외부 일반 가격*
N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz
13, 20, 31.8, 40GHz ◆◆◆◆◇◇ -130 dBc/Hz ≤ 600 μs 해당 없음 ₩ 37,482,762
N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기 9 kHz ~ 6 GHz
3, 6GHz ◆◆◆◆◇◇ -131 dBc/Hz ≤ 800 μs 해당 없음 ₩ 42,110,114
N5181B MXG X-시리즈 RF 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz
1, 3, 6GHz ◆◆◆◆◇◇ -131 dBc/Hz ≤ 800 μs 해당 없음
N5173B EXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz
13, 20, 31.8, 40GHz ◆◆◆◇◇◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 31,272,515
N5166B CXG RF 벡터 신호 발생기, 9kHz ~ 3/6GHz
3, 6GHz ◆◆◇◇◇◇ -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical 120 MHz ~ 200 MHz ₩ 27,497,137
N5172B EXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz
3, 6GHz ◆◆◆◇◇◇ 해당 없음 ≤ 800 µs 160 MHz ~ 200 MHz ₩ 31,415,598
N5171B EXG X-시리즈 RF 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz
1, 3, 6GHz ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 800 μs 해당 없음

관련 소프트웨어

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능
 SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
  • 베이스밴드/PHY 환경을 위한 동급 최고의 RF 충실도
  • 테스트 통합으로 실제 세계 성숙도 가속화 및 모델 기반 설계 흐름 간소화
  • 네트워크로 연결된 작업 그룹이 설계 재사용과 베이스밴드 및 RF 시너지 활용을 최대화할 수 있도록 가격 책정
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

관련 액세서리

 파워 미터 및 파워 센서
파워 미터 및 파워 센서
  • 파워 미터와 파워 센서
  • RF 파워와 마이크로웨이브 신호를 정확하게 측정
  • 피크 및 평균 파워 측정을 위한 고성능 솔루션
 신호 발생기용 밀리미터파 액세서리
신호 발생기용 밀리미터파 액세서리
  • PSG 주파수 범위 확장
  • 50 ~ 1.1 THz
  • 직접 RF 드라이브, 직접 주파수 제어 및 표시, 입력 파워 보호
 고성능 임의 파형 발생기
고성능 임의 파형 발생기
  • 뛰어난 신호 품질(전치 왜곡)
  • 넓은 대역폭
  • 높은 비트 수
  • PSG가 있는 전체 시스템
  • 파형 생성을 위한 고성능 소프트웨어

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).