이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

ENA 시리즈 네트워크 분석기, 5 Hz ~53 GHz

테스트 비용 절감
  • 높은 스루풋, 반복성 및 신뢰성으로 정확하고 믿을 수 있는 테스트 스테이션 창출
  • 직관적인 사용자 인터페이스를 통한 측정 흐름 간소화 및 더 짧은 시간에 더 나은 결과 달성
  • 주파수 및 테스트 포트 같은 소프트웨어 및 하드웨어를 포함한 업그레이드 용이성으로 자산 보호

₩ 15,484,496 시작 가격*

속도와 성능의 적절한 혼합을 제공하는 벡터 네트워크 분석기

  • 선형 및 비선형 디바이스 특성 분석
  • 시간 도메인, 주파수 도메인, eye 다이어그램 분석을 통한 고속 시리얼 인터커넥트 분석
  • 재료 측정, 전력 무결성 분석, 새로운 어플리케이션을 위해 확장 가능

제품 비교

제품 최대 주파수 동적 범위 출력 전력 내장 포트 수 일반 가격*
E5080A ENA 벡터 네트워크 분석기
9 GHz 해당 없음 해당 없음 2 또는 4 포트
E5080B ENA Vector Network Analyzer
53 GHz 해당 없음 10 dBm 2 or 4 ports (2nd source (optional) on 4-ports)
E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기
8.5 GHz 123 dB 16 dBm 2 포트 ₩ 66,827,144
E5071C ENA 벡터 네트워크 분석기
20 GHz 해당 없음 해당 없음 2 또는 4 포트 ₩ 47,032,195
E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기
18 GHz 117 dB 0 dBm 2 포트 ₩ 15,484,496
E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기
3 GHz 120 dB 10 dBm 2 포트 ₩ 21,859,308

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 및 USB 네트워크 분석기용
E5071C-TDR 향상된 시간 도메인 분석
E5071C-TDR 향상된 시간 도메인 분석
  • 시간 도메인(TDR/TDT)과 주파수 도메인(S-파라미터)에서 동시에 실시간 측정
  • 외부 비트 패턴 발생기 없는 eye 다이어그램 테스트
  • 인터커넥트의 스트레스 eye 다이어그램 분석
  • 액티브 디바이스의 임피던스 분석
  • ESD 견고성
 E5061B ENA LF-RF 벡터 네트워크 분석기(옵션 005)를 위한 임피던스 분석
E5061B ENA LF-RF 벡터 네트워크 분석기(옵션 005)를 위한 임피던스 분석
  • 옵션 3L3/3L4/3L5의 E5061B ENA LF-RF 벡터 네터워크 분석기를 위한 임피던스 분석 능력
  • 광범위한 콤포넌트 테스트 픽스처와 호환
  • 테스트 픽스처를 위한 교정/보상 능력
  • 동등 회로 분석

관련 액세서리

 최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
  • 키사이트 13.5GHz 및 낮은 주파수 VNA 제품군의 정밀 교정을 위해 설계된 교정 콤포넌트
  • 기계적 교정 키트와 전자 교정 키트 모두 포함
  • 50Ω 및 75Ω 디바이스를 포괄하는 교정을 위해 키사이트 경제형 교정과 정밀 교정 포함
 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
  • 스위치, 믹서, 앰프, 감쇠기, 어댑터 등
  • 정확하고 반복적인 결과 보장
  • 최고의 품질과 신뢰성
 USB & LAN 파워 센서
USB & LAN 파워 센서
  • U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
  • U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
  • U8480 시리즈 USB Thermocouple 파워 센서
  • U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).