이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PSG 신호 발생기

전 세계 수백 개의 프로그램에 수천 대가 배포되어 있는 가장 신뢰할 수 있는 마이크로웨이브 소스
  • 신뢰할 수 있는 마이크로웨이브 신호 생성: 탁월한 왜곡 스퓨리어스 특성으로 교정 수준의 주파수 레벨 정확도 확보
  • 1W 전력의 순수 CW 톤에서부터 4 GHz 대역폭의 복잡한 벡터 변조 신호까지 최고 품질의 신호에 의존
  • Signal Studio 소프트웨어로 신호 생성에 사용하는 시간 단축
  • 레거시 소스를 코드 호환 PSG로 대체할 때 향상된 성능, 유연성, 속도 활용

₩ 30,989,341 시작 가격*

최고 품질의 신호로 테스트

  • 외부 I/Q 입력을 포함한 최대 4GHz RF 변조 대역폭으로 레이다, EW 및 Satcom을 위해 보다 사실적인 광대역 신호 생성
  • 도플러 레이다 또는 수신기 차단 테스트를 위해 수신기 감도를 극대화하거나, 위상 노이즈 테스트 시스템에서 이상적인 기준으로 이용: 100 Hz 오프셋에서 -91 dBc/Hz, 10 kHz 오프셋(10 GHz)에서 -126 dBc/Hz
  • 낮은 스퓨리어스 및 고조파 성능으로 신호 품질을 개선하고 테스트 정확도 향상(각각 -70 dBc @ 10 GHz 및 55 dBc @ 10 GHz)

제품 비교

제품 주파수 선택 성능 레벨 위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋) 주파수 스위칭 IQ 변조 대역폭 내부/외부 일반 가격*
E8257D PSG 아날로그 신호 발생기, 100 kHz ~ 67 GHz
해당 없음 ◆◆◆◆◆◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 46,574,994
E8267D PSG 벡터 신호 발생기, 100 kHz ~ 44 GHz
해당 없음 ◆◆◆◆◆◇ 해당 없음 해당 없음 80 MHz ~ 4 GHz
E8663D PSG RF 아날로그 신호 발생기, 100 kHz ~ 9 GHz
해당 없음 ◆◆◆◆◆◇ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 30,989,341

관련 소프트웨어

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능
 SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
  • 베이스밴드/PHY 환경을 위한 동급 최고의 RF 충실도
  • 테스트 통합으로 실제 세계 성숙도 가속화 및 모델 기반 설계 흐름 간소화
  • 네트워크로 연결된 작업 그룹이 설계 재사용과 베이스밴드 및 RF 시너지 활용을 최대화할 수 있도록 가격 책정
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

관련 액세서리

 신호 발생기용 밀리미터파 액세서리
신호 발생기용 밀리미터파 액세서리
  • PSG 주파수 범위 확장
  • 50 ~ 1.1 THz
  • 직접 RF 드라이브, 직접 주파수 제어 및 표시, 입력 파워 보호
 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source
 고성능 임의 파형 발생기
고성능 임의 파형 발생기
  • 뛰어난 신호 품질(전치 왜곡)
  • 넓은 대역폭
  • 높은 비트 수
  • PSG가 있는 전체 시스템
  • 파형 생성을 위한 고성능 소프트웨어

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).