이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

신호 발생기(신호 소스)

최고의 순도와 정밀성으로 디바이스 한계를 끌어 올리십시오
  • 모든 클래스에서 최고의 성능을 제공하는 가장 광범위한 신호 발생기 선택 옵션을 제공하여 다양한 테스트 요구사항을 충족
  • 최고의 신호 무결성 뿐만 아니라 현실적인 신호 시뮬레이션을 제공
  • 자체 유지보수를 위한 종합 솔루션과 3년 교정 주기로 소유비용 절감
전 세계 수백 개의 프로그램에 수천 대가 배포되어 있는 가장 신뢰할 수 있는 마이크로웨이브 신호 발생기


전자전 테스트를 위해 설계된 고속 스위칭 신호 발생기


최고의 위상 노이즈 성능의 PSG를 통해 시스템 감도 극대화

시리즈/제품 비교

시리즈 / 제품 주파수 @1GHz일 때 출력 전력 위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋) 주파수 스위칭 1GHz일 때 고조파 일반 가격*
마이크로웨이브 신호 발생기(VXG)
마이크로웨이브 신호 발생기(VXG)
5G 혁신과 테스트 촉진
1 MHz ~ 44 GHz -110 dBm ~ +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) 해당 없음 -30 dBc (measured) 해당 없음
M9383B VXG-m PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz 1 MHz ~ 44 GHz -110 dBm ~ +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) 해당 없음 -30 dBc (measured) 해당 없음
M9384B VXG 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
시리즈 전체보기: 2 제품
X-시리즈 고속 신호발생기(UXG)
X-시리즈 고속 신호발생기(UXG)
멀티 이미터 시나리오를 위한 매우 빠른 스위칭
해당 없음 -130 dBm ~ +10 dBm -144 dBc/Hz ~ 150 dBc/Hz (nominal) ≤ 220 ns ~ 101 us < -60 dBc ~ < -50 dBc ₩ 122,925,806
N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz 해당 없음 해당 없음 150 dBc/Hz (nominal) 101 us 해당 없음 해당 없음
N5193A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기, 10 MHz ~ 40 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 123,446,779
N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 20 GHz 해당 없음 -120 dBm ~ +3 dBm -144 dBc/Hz ≤ 220 ns < -60 dBc 해당 없음
N5191A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기 해당 없음 -130 dBm ~ +10 dBm -135 dBc/Hz ≤ 100 µs < -50 dBc ₩ 122,925,806
시리즈 전체보기: 4 제품
X 시리즈 신호 발생기(MXG, EXG, CXG)
X 시리즈 신호 발생기(MXG, EXG, CXG)
디바이스와 컴포넌트의 순도 및 정밀성
9 kHz ~ 6 GHz -144 dBm ~ +26 dBm -146 dBc/Hz ~ -119 dBc/Hz ≤ 600 µs ~ < or equal to 5 ms, typical <-40 dBc ~ < -35 dBc ₩ 28,872,010
N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 35,982,075
N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기 9 kHz ~ 6 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 28,872,010
N5181B MXG X-시리즈 RF 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz 해당 없음 -144 dBm ~ +26 dBm -146 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc 해당 없음
N5173B EXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz 해당 없음 -130 dBm ~ +23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc ₩ 29,011,666
N5166B CXG RF 벡터 신호 발생기, 9kHz ~ 3/6GHz
NEW!
해당 없음 +18 dBm -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical < -35 dBc 해당 없음
N5172B EXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 30,206,026
N5171B EXG X-시리즈 RF 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 6 GHz 9 kHz ~ 6 GHz -144 dBm ~ +26 dBm -122 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc 해당 없음
시리즈 전체보기: 7 제품
PSG 신호 발생기
PSG 신호 발생기
고급 측정 시스템을 위한 교정 수준
해당 없음 -135 dBm ~ +21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ~ < 16 ms ≤ -55 dBc  ₩ 29,918,838
E8257D PSG 아날로그 신호 발생기, 100 kHz ~ 67 GHz 해당 없음 -135 dBm ~ +21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc ₩ 44,334,938
E8267D PSG 벡터 신호 발생기, 100 kHz ~ 44 GHz 해당 없음 -130 dBm ~ +21 dBm -143 dBc/Hz < 16 ms ≤ -55 dBc  해당 없음
E8663D PSG RF 아날로그 신호 발생기, 100 kHz ~ 9 GHz 해당 없음 -135 dBm ~ +21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc  ₩ 29,918,838
시리즈 전체보기: 3 제품
PXI 신호 발생기(신호 소스)
PXI 신호 발생기(신호 소스)
고속 자동화 테스트를 위한 모듈러 폼 팩터
1 MHz ~ 44 GHz -130 dBm ~ +20 dBm -132 dBc/Hz ~ -122 dBc/Hz 10 µs ~ 2 ms ~ <50 µs <-34 dBc ~ <-29 dBc ₩ 32,594,911
M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth 6 GHz 해당 없음 -132 dBc/Hz <50 µs 해당 없음 해당 없음
M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O 6 GHz ~ n/a 해당 없음 -132 dBc/Hz <50 µs 해당 없음 해당 없음
M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 52,950,394
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 52,989,275
M9380A PXIe CW 소스, 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 1 MHz ~ 6 GHz -130 dBm ~ +20 dBm -122 dBc/Hz 5 ms <-29 dBc ₩ 32,594,911
M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 해당 없음 -130 dBm ~ +20 dBm -122 dBc/Hz 10 µs ~ 2 ms <-34 dBc 해당 없음
M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz 1 MHz ~ 44 GHz -90 ~ +19 dBm 해당 없음 해당 없음 -30 dBc ~ -55 dBc ₩ 32,995,329
시리즈 전체보기: 7 제품
RF 신호 발생기(신호 소스)
RF 신호 발생기(신호 소스)
모든 기능이 탑재된 저가형 RF 신호 생성
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 9,596,261
N9310A RF 신호 발생기, 9 kHz ~ 3 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 9,596,261
시리즈 전체보기: 1 제품

소프트웨어

 Signal Studio 소프트웨어
Signal Studio 소프트웨어
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능
 SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
  • 베이스밴드/PHY 환경을 위한 동급 최고의 RF 충실도
  • 테스트 통합으로 실제 세계 성숙도 가속화 및 모델 기반 설계 흐름 간소화
  • 네트워크로 연결된 작업 그룹이 설계 재사용과 베이스밴드 및 RF 시너지 활용을 최대화할 수 있도록 가격 책정
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

액세서리

 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source
 고성능 임의 파형 발생기
고성능 임의 파형 발생기
  • 뛰어난 신호 품질(전치 왜곡)
  • 넓은 대역폭
  • 높은 비트 수
  • PSG가 있는 전체 시스템
  • 파형 생성을 위한 고성능 소프트웨어

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).