이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

스펙트럼 분석기(신호 분석기)

업계 최고의 분석 툴을 활용하여 디바이스의 진정한 성능을 확인하십시오:
  • 진화하는 테스트 요구 해결 - 다양한 하드웨어 플랫폼을 기반으로 R&D의 무한한 요구사항에서 제조에 딱 맞는 충분한 수준까지
  • 가장 광범위한 어플리케이션별 소프트웨어로 심층적인 문제 해결 또는 원버튼 측정 지원
  • 테스트 최적화가 성능을 위한 것이든 스루풋을 위한 것이든, 입증된 측정 과학과 측정 무결성에 대한 확신을 토대로 신뢰할 수 있는 결과 확보
  • 업그레이드 가능한 기능과 성능으로 테스트 자산의 긴 수명 확보
발전하는 분석 요구에 맞추어 고객 분석기의 주파수 범위를 증가시킬 수 있도록 하여 자산 수명을 연장시킵니다. 주파수 업그레이드는 오직 키사이트만이 지원합니다


멀티터치 스크린으로 측정 셋업 단순화

실시간 스펙트럼 분석으로 놓치기 쉬운 신호를 확인, 저장하고 분석하기
실시간 스펙트럼 분석으로 놓치기 쉬운 신호를 확인, 저장하고 분석하기


유연한 testbed로 5G 파형 생성 및 분석

시리즈/제품 비교

시리즈 / 제품 주파수 최대 분석 대역폭 최대 리얼타임 대역폭 DANL @1 GHz 위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋) 일반 가격*
X-시리즈 신호 분석기
X-시리즈 신호 분석기
최첨단 벤치탑 신호 분석기
2 Hz ~ 110 GHz 25 MHz ~ 1 GHz 85 MHz ~ 510 MHz -174 dBm ~ -163 dBm -136 dBc/Hz ~ -109 dBc/Hz ₩ 17,569,343
N9041B 신호 분석기, 멀티터치, 2Hz ~ 110GHz 2 Hz ~ 110 GHz 1 GHz 255 MHz -174 dBm -135 dBc/Hz 해당 없음
N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 2 Hz ~ 50 GHz 1 GHz 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz ₩ 101,748,089
N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz 2 Hz ~ 50 GHz 510 MHz 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz 해당 없음
N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz 10 Hz ~ 50 GHz 160 MHz 160 MHz -172 dBm -114 dBc/Hz ₩ 35,728,823
N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz 10 Hz ~ 44 GHz 40 MHz 해당 없음 -172 dBm -109 dBc/Hz ₩ 25,050,636
N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz 9 kHz ~ 26.5 GHz 25 MHz 해당 없음 -163 dBm -110 dBc/Hz ₩ 17,569,343
M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기, 10 Hz ~ 26.5 GHz 10 Hz ~ 26.5 GHz 25 MHz 해당 없음 -163 dBm -110 dBc/Hz ₩ 25,380,709
N9038A MXE EMI 수신기, 3 Hz ~ 44 GHz 3 Hz ~ 44 GHz 85 MHz 85 MHz -167 dBm -114 dBc/Hz ₩ 82,666,462
N9048B PXE EMI Receiver, 2 Hz to 26.5 GHz
NEW!
2 Hz ~ 26.5 GHz 40 MHz 해당 없음 -169 dBm/Hz 해당 없음 해당 없음
시리즈 전체보기: 9 제품
기본 스펙트럼 분석기(BSA)
기본 스펙트럼 분석기(BSA)
저렴한 범용 스펙트럼 분석
9 kHz ~ 7 GHz 1 MHz 해당 없음 -152 dBm ~ -145 dBm -90 dBc/Hz ₩ 11,628,047
N9320B RF 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 3 GHz 9 kHz ~ 3 GHz 1 MHz 해당 없음 -145 dBm -90 dBc/Hz ₩ 11,628,047
N9322C 기본 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 7 GHz 9 kHz ~ 7 GHz 1 MHz 해당 없음 -152 dBm -90 dBc/Hz ₩ 15,910,891
시리즈 전체보기: 2 제품
FieldFox 및 핸드형 스펙트럼 분석기
FieldFox 및 핸드형 스펙트럼 분석기
현장을 위한 스펙트럼 분석
9 kHz ~ 20 GHz 해당 없음 해당 없음 -159 dBm ~ -144 dBm -111 dBc/Hz ~ -88 dBc/Hz ₩ 10,815,537
N9340B 핸드형 RF 스펙트럼 분석기(HSA), 3 GHz 9 kHz ~ 3 GHz 해당 없음 해당 없음 -144 dBm 해당 없음 ₩ 10,815,537
N9342C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 7 GHz 9 kHz ~ 7 GHz 해당 없음 해당 없음 -152 dBm 해당 없음 ₩ 15,046,549
N9343C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 13.6 GHz 9 kHz ~ 13.6 GHz 해당 없음 해당 없음 -144 dBm 해당 없음 ₩ 17,832,025
N9344C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 20 GHz 9 kHz ~ 20 GHz 해당 없음 해당 없음 -144 dBm 해당 없음 ₩ 21,887,447
N9912A FieldFox 핸드형 RF 분석기, 4 GHz 및 6 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -148 dBm -88 dBc/Hz 해당 없음
N9913A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 4 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9914A FieldFox 핸드형 RF 분석기, 6.5 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9915A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 9 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9916A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 14 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9917A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 18 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9918A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 26.5 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9935A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 9 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9936A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 14 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9937A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 18 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9938A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 26.5 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -155 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9950A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 32 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -159 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9951A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 44 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -159 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9952A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기, 50 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -159 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9960A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 32 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -159 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9961A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 44 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -159 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
N9962A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기, 50 GHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 -159 dBm -111 dBc/Hz 해당 없음
시리즈 전체보기: 21 제품
오디오 분석기
오디오 분석기
멀티채널 아날로그/디지털 오디오 테스트
5 Hz ~ 1.5 MHz 1.5 MHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
U8903B 고성능 오디오 분석기 5 Hz ~ 1.5 MHz 1.5 MHz 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
시리즈 전체보기: 1 제품
리얼타임 스펙트럼 분석기(RTSA)
리얼타임 스펙트럼 분석기(RTSA)
신규 계측기의 옵션 또는 업그레이드
해당 없음 85 MHz ~ 1 GHz 85 MHz ~ 510 MHz -172 dBm ~ -166 dBm -136 dBc/Hz ~ -114 dBc/Hz ₩ 97,167,521
N9041B-RT1 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Basic Detection, Multi-touch 해당 없음 1 GHz 255 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz 해당 없음
N9041B-RT2 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Optimum Detection, Multi-touch 해당 없음 1 GHz 255 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz 해당 없음
시리즈 전체보기: 2 제품
스펙트럼 모니터링 및 간섭 시스템
스펙트럼 모니터링 및 간섭 시스템
저렴한 휴대용 스펙트럼 모니터링
20 MHz ~ 6 GHz 20 MHz 20 MHz -150.8 dBm -82 dbc/Hz ₩ 21,967,816
N6841A RF 센서 20 MHz ~ 6 GHz 20 MHz 20 MHz -150.8 dBm -82 dbc/Hz ₩ 21,967,816
시리즈 전체보기: 1 제품

소프트웨어

 신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션
신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션
  • 사용이 용이한 측정으로 더 많이 보고 더 많이 분석
  • 내장 전문성과 간단해진 작동으로 적절한 측정 및 반복 가능한 결과 보장
  • 신형 계측기 또는 구매 후 업그레이드로 이용 가능
 89600 VSA 소프트웨어
89600 VSA 소프트웨어
  • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
  • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
  • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

액세서리

 스마트 고조파 믹서
스마트 고조파 믹서
  • 자동 LO 진폭 조정으로 케이블 손실 보상
  • 벡터 보정 데이터: 진폭 및 위상
  • 시작할 때 자동 LO 정렬, 자동 설정 기본 주파수 및 LO 고조파
  • USB 플러그 앤 플레이 연결
 노이즈 소스
노이즈 소스
  • X-시리즈 신호 분석기에 사용할 수 있는 노이즈 소스로 측정 셋업 간소화
  • 자동 다운로드 및 ENR 데이터 스토리지로 셋업 시간 개선
  • 온도 감지 기능으로 측정 정확도 향상
 스펙트럼 및 신호 분석기의 더 많은 액세서리
스펙트럼 및 신호 분석기의 더 많은 액세서리
테스트 셋업을 단순화하고 최고의 측정 결과를 확보하십시오.
  • 밀리미터파 신호의 고성능 광대역 다운컨버전 제공
  • RF 파워 및 마이크로파 신호의 정확한 측정
  • 실외 휴대용 모니터링 시스템, 다양한 액세서리 키트, 프로브, 케이블 등 활용

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).