이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Streamline 시리즈 USB 오실로스코프

기능 손상이 전혀 없는 컴팩트 폼 확보
  • 6-in-1 계측기 통합을 포함한 컴팩트 폼의 키사이트 InfiniiVision 벤치탑 기술의 이점 활용
  • 어플리케이션 요구를 충족시키는 200 MHz ~ 1 GHz 범위의 대역폭 선택
  • 31가지 typical 오실로스코프 측정을 통해 빠르게 신호 분석
  • 5 GSa/s 샘플 속도, 1,000,000 wfms/s 업데이트 속도로 더 많은 신호 세부사항 확인
  • Zone 트리거링으로 수 초 내에 신호 분리

₩ 7,681,002 시작 가격*

컴팩트 폼의 벤치탑 기능 확보

  • 정확하고 반복 가능한 측정, 자동화된 코드 기능 및 일관되고 직관적인 사용자 경험 활용
  • 다양한 프로빙 및 분석 툴 지원
  • 마스크 테스트 및 주파수 응답과 같은 벤치탑 어플리케이션 이점 활용
  • 랩(Lab)과 테스트 시설 간 컴팩트한 휴대용 오실로스코프 공유

제품 비교

제품 대역폭 최대 메모리 깊이 최대 샘플링 속도 운영 체제 일반 가격*
키사이트 Streamline 시리즈 P9241A USB 오실로스코프
NEW!
200 MHz 4 Mpts 5 GSa/s Windows 7/10 64-bit ₩ 7,681,002
키사이트 Streamline 시리즈 P9242A USB 오실로스코프
NEW!
500 MHz 4 Mpts 5 GSa/s Windows 7/10 64-bit ₩ 13,423,984
키사이트 Streamline 시리즈 P9243A USB 오실로스코프
NEW!
1 GHz 4 Mpts 5 GSa/s Windows 7/10 64-bit ₩ 16,488,937

관련 소프트웨어

 오실로스코프 소프트웨어
오실로스코프 소프트웨어
  • 최대 범위의 스코프 어플리케이션 소프트웨어
  • 인증 어플리케이션: DisplayPort, DDR, PCI Express, USB 등
  • 디버그 및 분석 어플리케이션: CAN/LIN, I²C/SPI, FPGAs, MILSTD1553, JTAG, RS232 등

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).