이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기

기능 손상이 전혀 없는 컴팩트 폼 확보
  • 벤치, 모듈러, USB 플랫폼 전체에 걸쳐 일관된 기술, 사용자 인터페이스, 자동화된 코드 기능 확보
  • 4.5 GHz ~ 26.5 GHz 범위에서 주파수 선택
  • 테스트 포트 개수 증대
  • 테스트 위치 간 간편하게 컴팩트 VNA 공유
  • 언제든 주파수 및 소프트웨어 업그레이드 수신

₩ 12,041,069 시작 가격*

테스트 규모 크게 감소

  • 테스트 위치 간 간편하게 벡터 네트워크 분석기(VNA) 공유
  • 신뢰할 수 있는 키사이트 VNA(PNA, ENA, PXI VNA)와 동일한 교정 및 측정 과학을 통해 일관된 측정 결과 획득
  • 동일한 직관적 GUI로 VNA 모델 간 스위칭 비용 감소

제품 비교

제품 최대 주파수 동적 범위 트레이스 노이즈 내장 포트 수 201 포인트, 1 스위프일 때 최고 속도 일반 가격*
P5000A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 4.5GHz
NEW!
4.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 포트 19 ms ₩ 33,326,156
P5001A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 6.5GHz
NEW!
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 38,717,749
P5002A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 9GHz
NEW!
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 44,302,721
P5003A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기, 14GHz
NEW!
14 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 포트 19 ms ₩ 61,705,002
P5004A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 20GHz
NEW!
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 72,952,064
P5005A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 ports 24 ms
P5006A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 32 GHz
NEW!
32 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 ports 해당 없음
P5007A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 44 GHz
NEW!
44 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 ports 해당 없음
P5008A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 53 GHz
NEW!
53 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2 ports 해당 없음
P5020A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 4.5 GHz
NEW!
4.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports 해당 없음
P5021A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 6.5 GHz
NEW!
6.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports 해당 없음
P5022A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 9 GHz
NEW!
9 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports 해당 없음
P5023A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 14 GHz
NEW!
14 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports 해당 없음
P5024A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 20 GHz
NEW!
20 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports 해당 없음
P5025A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports 해당 없음
P5026A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 32 GHz
NEW!
32 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports 해당 없음
P5027A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 44 GHz
NEW!
44 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports 해당 없음
P5028A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 53 GHz
NEW!
53 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports 해당 없음
P9370A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 4.5 GHz
4.5 GHz 115 dB 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 12,041,069
P9371A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 6.5 GHz
6.5 GHz 115 dB 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 14,540,498
P9372A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 9 GHz
9 GHz 115 dB 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 17,806,409
P9373A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 14 GHz
14 GHz 115 dB 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 23,037,110
P9374A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 20 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 30,032,082
P9375A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 26.5 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 43,829,690

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 및 USB 네트워크 분석기용

관련 액세서리

 네트워크 분석기 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
  • 교정 키트
  • 검증 키트
  • 멀티포트 테스트 세트
  • 프로브 및 케이블
  • 그리고 등등
 기계식 및 전자식 교정 키트
기계식 및 전자식 교정 키트
  • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
  • 단순한 단일 연결 작동
  • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공
 역학적 검증 키트
역학적 검증 키트
  • 보정의 무결성을 확인할 수 있도록 간단하면서도 포괄적인 장치 세트를 제공
  • 측정 결과를 추적할 수 있도록 추적 가능한 데이터와 함께 패시브 구성 요소를 포함
  • VNA의 PNA/PNA-X 제품군에서 내장된 시스템 검증 프로그램을 사용

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).