이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기

기능 손상이 전혀 없는 컴팩트 폼 확보
  • 벤치, 모듈러, USB 플랫폼 전체에 걸쳐 일관된 기술, 사용자 인터페이스, 자동화된 코드 기능 확보
  • 4.5 GHz ~ 26.5 GHz 범위에서 주파수 선택
  • 테스트 포트 개수 증대
  • 테스트 위치 간 간편하게 컴팩트 VNA 공유
  • 언제든 주파수 및 소프트웨어 업그레이드 수신

₩ 12,824,224 시작 가격*

테스트 규모 크게 감소

  • 테스트 위치 간 간편하게 벡터 네트워크 분석기(VNA) 공유
  • 신뢰할 수 있는 키사이트 VNA(PNA, ENA, PXI VNA)와 동일한 교정 및 측정 과학을 통해 일관된 측정 결과 획득
  • 동일한 직관적 GUI로 VNA 모델 간 스위칭 비용 감소

제품 비교

제품 최대 주파수 동적 범위 트레이스 노이즈 내장 포트 수 201 포인트, 1 스위프일 때 최고 속도 일반 가격*
P5000A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 4.5GHz
4.5 GHz 해당 없음 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 35,202,337
P5001A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 6.5GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 40,897,031
P5002A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 9GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 46,795,270
P5003A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기, 14GHz
14 GHz 해당 없음 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 65,178,752
P5004A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 20GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 77,059,987
P5005A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 26.5GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
P5006A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 32GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
P5007A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 44GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
P5008A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 53GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
P5020A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 4.5 GHz
4.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5021A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 6.5 GHz
6.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5022A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 9 GHz
9 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5023A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 14 GHz
14 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5024A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 20 GHz
20 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5025A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 26.5 GHz
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P5026A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 32 GHz
32 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P5027A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 44 GHz
44 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P5028A Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer, 53 GHz
53 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P9370A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 4.5 GHz
4.5 GHz 해당 없음 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 12,824,224
P9371A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 6.5 GHz
6.5 GHz 115 dB 해당 없음 2 포트 해당 없음 ₩ 15,468,765
P9372A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 9 GHz
9 GHz 115 dB 해당 없음 2 포트 해당 없음
P9373A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 14 GHz
14 GHz 115 dB 해당 없음 2 포트 해당 없음
P9374A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 20 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
P9375A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 26.5 GHz
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 및 USB 네트워크 분석기용

관련 액세서리

 네트워크 분석기 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
  • 교정 키트
  • 검증 키트
  • 멀티포트 테스트 세트
  • 프로브 및 케이블
  • 그리고 등등
 기계식 및 전자식 교정 키트
기계식 및 전자식 교정 키트
  • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
  • 단순한 단일 연결 작동
  • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공
 역학적 검증 키트
역학적 검증 키트
  • 보정의 무결성을 확인할 수 있도록 간단하면서도 포괄적인 장치 세트를 제공
  • 측정 결과를 추적할 수 있도록 추적 가능한 데이터와 함께 패시브 구성 요소를 포함
  • VNA의 PNA/PNA-X 제품군에서 내장된 시스템 검증 프로그램을 사용

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).