검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U1210 시리즈 3.5디지트 휴대형 클램프 미터
주요 특징
키사이트의 AMP 클램프 미터는 대전류를 안전하고 정확하고 쉽게 측정합니다.
배전 케이블 측정은 어렵고 위험할 수 있습니다. 직경이 최대 2인치인 케이블의 경우 키사이트 U1210 시리즈(U1211A, U1212A, U1213A) 휴대형 앰프 클램프 미터(클램프 온 전류계라고도 함)를 사용하면 회로를 차단하지 않고 고전류 측정이 가능합니다. 또한 CAT IV 600V 및 CAT III 1000V 안전 등급으로 추가 보호 계층을 제공하고 완벽한 디지털 멀티미터(DMM) 측정 기능을 포함합니다.
- 2인치 죠 개방(52mm)으로 최대 1000A의 고전류를 안전하게 측정
- 시각적 및 청각적 경고로 연속성 테스트를 원활하게 수행
- 저항, 커패시턴스, 주파수 및 온도를 포함한 전체 DMM 기능으로 문제 해결 간소화
- Bluetooth®를 통한 무선 데이터 로깅으로 생산성 향상
디지털 멀티미터 기능이 있는 클램프 미터
- 키사이트 U1211A, U1212A 및 U1213A 클램프 미터에는 두꺼운 케이블의 전류를 보다 안전하게 측정할 수 있도록 2인치 죠가 개방되어 제공됩니다.
- 고분해능 측정을 통해 0.01A의 낮은 전류를 기록할 수 있습니다.
- U1213A는 최저 4V 범위 및 0.001V 분해능까지 DC 및 AC 전압을 측정합니다.
- 피크 홀드 기능 포함
- 선택 품목인 Bluetooth®(1등급) 어댑터를 사용하여 최대 100미터 떨어진 PC 또는 iOS / Android 모바일 기기에서 안전하게 측정값을 모니터링할 수 있습니다.
주요 사양
분해능
3.5디지트
Max Reading Speed
7 readings/s
Basic 1-Year DCV Accuracy
0.5%
죠 개방
2인치/52 mm
피크 홀드
예
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
이전
Digits of Resolution:
3 ½
Basic 1-Year DCV Accuracy:
0.5%
Measurement Functions:
DCV and ACV
DCI and ACI
2-wire Resistance
Frequency
Capacitance
Diode test
Continuity test with visual and audio alerts
Temperature
Digits of Resolution:
3 ½
Basic 1-Year DCV Accuracy:
0.5%
Measurement Functions:
DCV and ACV
DCI and ACI
2-wire Resistance
Frequency
Capacitance
Diode test
Continuity test with visual and audio alerts
Temperature
다음
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?