이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Truevolt 시리즈 6.5 & 7.5 디지털 멀티미터

낮은 전류 분해능에서 측정 통찰력 향상
  • 모니터링을 용이하게 해주고 통계 분석을 촉진하는 컬러 그래픽 디스플레이의 히스토그램, 막대 및 트렌드 차트
  • 1마이크로암페어 범위와 피코암페어 분해능으로 저전력 디바이스 테스트
  • 하루 종일 유지되는 측정 정확도로 고객에게 신뢰할 수 있는 제품을 제공하는 자동 교정 기능
  • 정확도를 더욱 개선하고 노이즈 및 측정 에러를 감소시키는 특허 받은 Truevolt 기술로 측정 지원

₩ 1,290,197 시작 가격*

보증

믿을 수 있는 Truevolt로 자신 있는 측정

  • 테스트를 거치고 ISO/IEC 17025 표준 준수를 보장하는 사양
  • 대체 방법보다 덜 주입되는 전류로 노이즈 감소
  • 낮은 입력 바이어스 전류로 측정 에러 감소
  • 특허 받은 기법으로 더욱 정확한 AC rms 측정

제품 비교

제품 Digits of Resolution Max. Reading Speed Software 일반 가격*
34460A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,290,197
34461A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,487,208
34465A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,955,151
34470A 디지털 멀티미터, 7.5디지트, Truevolt 디지털 멀티미터
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 4,076,136

관련 소프트웨어

 PathWave BenchVue 소프트웨어
PathWave BenchVue 소프트웨어
  • 다수의 측정 결과를 동시에 시각화
  • 데이터, 스크린 이미지, 시스템 상태를 쉽게 기록
  • 모바일 디바이스에서 벤치를 모니터링 및 제어

관련 액세서리

34138A 테스트 리드 세트
34138A 테스트 리드 세트
  • 종단: 고정식 피복 바나나 플러그
  • 길이: 1.4미터
  • 등급: 1000V CAT II
  • 안전: IEC 61010-031
     
34190A 랙 장착 키트
34190A 랙 장착 키트
  • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).