이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

4 to 8½ digit DMMs and ranging from benchtop to handheld multimeters
4 to 8½ digit DMMs and ranging from benchtop to handheld multimeters

디지털 멀티미터 (DMM)

유용성을 갖춘 업계 최고의 디지털 멀티미터로 더 많은 성과 달성:
  • 그래픽 디스플레이의 트렌드 차트와 히스토그램으로 숫자 그 이상의 통찰력을 제공하여 생산성을 증가시킵니다.
  • 타의 추종을 불허하는 최고 4ppm의 측정 정확도로 고객이 신뢰할 수 있는 최고 성능의 제품을 제공합니다.
  • 프로그래밍하지 않고 BenchVue 또는 핸드형 미터 로거 소프트웨어로 자동화하고 테스트 결과를 문서화합니다.
3.5 ~ 8.5 디지트 분해능과 최대 초당 10만 회 판독 속도로 탁월한 성능 및 신뢰성을 제공하는 키사이트 디지털 멀티미터


Truevolt 디지털 멀티미터로 신속하게 추가적 통찰력 확보


많은 사랑을 받았던 34401A의 모든 기능에 더해 추가 기능을 제공하는 Truevolt 34461A


현장에서 필요한 내구성. 키사이트의 견고한 핸드형 디지털 멀티미터를 만나십시오.

시리즈/제품 비교

시리즈 / 제품 Basic 1-Year DCV Accuracy Measurement Functions Connectivity 일반 가격*
Truevolt 시리즈 6.5 & 7.5 디지털 멀티미터
Truevolt 시리즈 6.5 & 7.5 디지털 멀티미터
Graphical display, low-noise, 1 μA range
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,290,197
34460A 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,290,197
34461A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,487,208
34465A 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, Truevolt DMM 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,955,151
34470A 디지털 멀티미터, 7.5디지트, Truevolt 디지털 멀티미터 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 4,076,136
시리즈 전체보기: 4 제품
M918xA 시리즈 6.5 디지트 PXI 디지털 멀티미터
M918xA 시리즈 6.5 디지트 PXI 디지털 멀티미터
PXI, 높은 스루풋, 낮은 지연 시간
0.009%
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Capacitance
  • DCI and ACI
  • DCV and ACV
  • Duty cycle
  • Frequency / Period
  • Offset compensated resistance
  • Pulse width
  • Temperature
  • Totalizer / Event counter
다양 ₩ 2,139,737
M9181A PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 기능 0.009%
  • 2- and 4-wire Resistance
  • DCI and ACI
  • DCV and ACV
cPCI, PXI-1 해당 없음
M9182A PXI 디지털 멀티미터, 6.5 디지트, 고성능 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 2,139,737
M9183A PXI 디지털 멀티미터, 6.5디지트, 강화된 성능 0.004%
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Capacitance
  • DCI and ACI
  • DCV and ACV
  • Duty cycle
  • Frequency / Period
  • Offset compensated resistance
  • Pulse width
  • Temperature
  • Totalizer / Event counter
cPCI, PXI-H, PXI-1 ₩ 3,213,421
시리즈 전체보기: 3 제품
U1190 시리즈 3.5 디지털 핸드형 클램프 미터
U1190 시리즈 3.5 디지털 핸드형 클램프 미터
와이어 분리기, Vsense, 플래시라이트
0.5%
  • 2-wire Resistance
  • ACI
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • DCV and ACV
  • Diode test
해당 없음 ₩ 146,895
U1191A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 0.5%
  • 2-wire Resistance
  • ACI
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • DCV and ACV
  • Diode test
해당 없음 ₩ 146,895
U1192A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 203,133
U1193A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 254,711
U1194A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 326,584
시리즈 전체보기: 4 제품
U1210 시리즈 3.5 디지털 핸드형 클램프 미터
U1210 시리즈 3.5 디지털 핸드형 클램프 미터
2인치 / 52-mm jaw, 최대1000A 전류
0.5%
  • 2-wire Resistance
  • Capacitance
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • DCI and ACI
  • DCV and ACV
  • Diode test
  • Frequency
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth ₩ 374,894
U1211A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 374,894
U1212A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 0.5%
  • 2-wire Resistance
  • Capacitance
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • DCI and ACI
  • DCV and ACV
  • Diode test
  • Frequency
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth ₩ 494,872
U1213A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 524,867
시리즈 전체보기: 3 제품
U1230 시리즈 3.5디지트 핸드형 멀티미터
U1230 시리즈 3.5디지트 핸드형 멀티미터
Visual/audio continuity, Low input Z, Flashlight
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 178,135
U1231A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트, 기본 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 178,135
U1232A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 242,828
U1233A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 296,267
시리즈 전체보기: 3 제품
U1240 시리즈 4디지트 핸드형 멀티미터
U1240 시리즈 4디지트 핸드형 멀티미터
Harmonic ratio, T1-T2, IP67, 400 hrs, 10-ft drop
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 296,786
U1241B 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트, 기본 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 296,786
U1242B 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 326,485
U1241C 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트, IP67 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 362,741
U1242C 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트, IP67 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 444,646
시리즈 전체보기: 4 제품
U1250 시리즈 4.5디지트 핸드형 멀티미터
U1250 시리즈 4.5디지트 핸드형 멀티미터
OLED, Square-wave o/p, Freq counter
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 572,855
U1251B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, 기본 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 572,855
U1252B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 614,836
U1253B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, OLED 디스플레이 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 674,620
시리즈 전체보기: 3 제품
U1270 시리즈 4.5디지트 핸드형 멀티미터
U1270 시리즈 4.5디지트 핸드형 멀티미터
IP54, LPF, 낮은 입력 Z, OLED, 피크 검출
해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 509,408
U1271A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 509,408
U1272A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
U1273A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54, OLED 디스플레이 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 621,690
U1273AX 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54, OLED 디스플레이, –40℃ 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 595,763
시리즈 전체보기: 4 제품
U1280 Series 4.5 Digit Handheld Multimeters
U1280 Series 4.5 Digit Handheld Multimeters
IP67, 800 hrs, 10-ft drop, LPF, Square-wave
0.025%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth ₩ 663,484
U1281A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP67 0.025%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth ₩ 663,484
U1282A Handheld Digital Multimeter, 4½ Digit, IP67 0.025%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test with visual and audio alerts
  • Temperature
IR to USB or Bluetooth ₩ 737,204
시리즈 전체보기: 2 제품
Specialty Digital Multimeters
Specialty Digital Multimeters
5.5 to 8.5 digit DMMs with unique features
0.0008% ~ 0.025%
  • DCV
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2-wire Resistance
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test
  • Temperature
다양 ₩ 1,139,947
34450A 디지털 멀티미터, 5.5디지트, OLED 디스플레이 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,139,947
U2741A USB 모듈러 디지털 멀티미터, 5.5디지트 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 1,604,895
U3606B Multimeter | DC Power Supply 0.025%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Frequency
  • Capacitance
  • Diode test
  • Continuity test
USB, GPIB ₩ 1,928,499
34420A 마이크로 옴 미터, 7.5디지트 0.003%
  • 2- and 4-wire Resistance
  • DCV
  • Temperature
RS-232, GPIB ₩ 6,113,294
EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 0.003%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Temperature
RS-232, GPIB 해당 없음
3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit 0.0008%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Frequency
  • Temperature
GPIB ₩ 13,912,674
시리즈 전체보기: 6 제품

소프트웨어

 PathWave BenchVue 소프트웨어
PathWave BenchVue 소프트웨어
  • 다수의 측정 결과를 동시에 시각화
  • 데이터, 스크린 이미지, 시스템 상태를 쉽게 기록
  • 모바일 디바이스에서 벤치를 모니터링 및 제어

액세서리

U1168B 표준 테스트 리드 키트 (19-mm 및 4-mm 프로브 팁과 함께)
U1168B 표준 테스트 리드 키트 (19-mm 및 4-mm 프로브 팁과 함께)
  • 테스트 리드: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
  • 테스트 프로브(19mm 팁): CAT II 1000V, 15A 등급
  • 테스트 프로브(4mm 팁): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
  • 앨리게이터 클립, 미세 팁 테스트 프로브, SMT 그래버, 미니 그래버
U1173B 핸드형 디지털 멀티미터 PC 커넥티비티 케이블
U1173B 핸드형 디지털 멀티미터 PC 커넥티비티 케이블
  • USB를 통한 플러그 앤 플레이 PC 연결
  • 핸드형 미터 로거 PC 소프트웨어와 호환

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).