Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
디지털 멀티미터(DMM, Digital Multimeters)
현대적인 설계에는 현대적인 측정이 필요합니다. 디지털 멀티미터(DMM)는 전압, 전류, 저항, 온도 등 다양한 신호를 정확하게 측정하는 다용도 도구입니다. 높은 신뢰성과 정확성을 제공하여 설계와 테스트 작업을 지원하는 키사이트 디지털 멀티미터 제품 및 사용법을 알아보세요.
DMM 구매 시 혜택을 받으세요
자신감과 유연성을 가지고 테스트하세요. DMM 구매시 사은품을 드립니다.
신뢰할 수 있는 디지털 멀티미터 측정
제품을 설계할 때 측정의 품질에 대해서는 염려할 필요가 없습니다. 대신, 설계의 품질에만 집중하세요. 키사이트의 디지털 멀티미터(DMM)는 모두 언제나 안정적으로 정확한 측정을 할 수 있도록 설계됩니다. 실제 측정값에서 외부 노이즈 인자를 제거하여 정확도를 크게 향상시키는 기술이 기본적으로 내장되어 있습니다. 키사이트는 ISO/IEC 17025 산업 표준에 따라 파생되고 보장된 측정 분해능, 선형성, 정확도가 적절히 균형을 이루는 디지털 멀티미터를 제공합니다.
탁월한 키사이트 디지털 멀티미터 기능
키사이트의 디지털 멀티미터 제품군은 3.5 ~ 8.5디지트 분해능과 초당 최대 100,000회의 측정 판독 속도로 탁월한 성능과 안정성을 제공하며, 핸드형 또는 벤치 스타일로 제공됩니다. 키사이트 디지털 멀티미터의 특징은 다음과 같습니다.
- 그래픽 디스플레이에 추세 차트 및 히스토그램을 사용하여 숫자 이상의 통찰력을 제공하여 생산성 향상
- 최대 4ppm의 타의 추종을 불허하는 DCV 정확도로 고객이 신뢰할 수있는 최고 성능의 제품 제공
- BenchVue 또는 Handled Meter Logger 소프트웨어로 프로그래밍하지 않고 테스트 결과를 자동화 및 문서화
업계 최고의 DCV 선형성 정확도 및 최저 내부 노이즈
키사이트 3458A 디지털 멀티미터(8.5디지트)는 놀라운 DC 정확도와 안정성으로 업계의 벤치마크가 되었습니다. 가장 높은 정확도의 정밀 측정, 장비 교정을 위한 전송 표준 또는 제조 분야에서의 대량 디지털 멀티미터 측정을 위한 도구입니다.
3458A를 사용하여 자동/수동 비율 측정을 통해 알려진 기준 전압 대비 알려지지 않은 전압의 값과 측정 불확실도를 결정하는 방법을 알아보세요. 또한, 장비에서 발생하는 오류를 제거하거나 계측 등급 전송 측정 절차에 따라 측정 오류를 최소화하는 방법도 알아보세요.
디지털 멀티미터 FAQ
디지털 멀티미터란?
멀티미터는 교류(AC) 또는 직류(DC) 전압, AC/DC 전류, 저항, 온도, 커패시턴스 등의 파라미터를 여러 가지 유형으로 측정하는 측정계입니다. 최신 디지털 멀티미터는 디지털 및 로직 기술을 사용하여 내부 시스템을 통해 다양한 기능을 소형화하여 지원합니다. 디지털 기술을 적용한 디지털 멀티미터는 그래픽 디스플레이가 있고, 데이터 로깅 및 신호 디지털화 기능, 프로그래밍 가능성, 외부 장치와의 통신을 제공합니다.
디지털 멀티미터는 어떻게 판독하나요?
대부분의 핸드형 또는 벤치탑 디지털 멀티미터는 디지트 단위의 측정 디스플레이가 있습니다. 디스플레이에 표시된 디지트 수는 일반적으로 디지털 멀티미터가 측정할 수 있는 수준의 분해능에 해당합니다. 분해능은 디지털 멀티미터에서 측정 가능한 세부 수준입니다. 그러므로 디지털 멀티미터 디스플레이 디지트 수가 클수록, 분해능도 큽니다. 핸드형 디지털 멀티미터는 디스플레이 디지트가 일반적으로 3.5 ~ 4.5디지트입니다. 벤치 디지털 멀티미터는 대체로 디스플레이 디지트가 5.5, 6.5, 7.5디지트이고 심지어 8.5디지트도 있습니다. 디지털 멀티미터의 디지트, 정확도 및 분해능에 대한 자세한 내용을 알아보려면 아래의 링크를 클릭하여 이 블로그를 방문하십시오.
디지털 멀티미터를 사용하는 방법은 무엇인가요?
디지털 멀티미터는 여러 가지 유형의 신호를 측정할 수 있기 때문에 매우 다방면으로 활용할 수 있는 테스트 측정 도구입니다. 전압, 전류, 2와이어 저항, 4와이어 저항, 커패시턴스, 온도, 다이오드, 연속성 검사, 진동 신호 주파수 등을 측정하는 방법에 대해 알아보려면 아래의 링크를 클릭하여 블로그를 방문하세요.
PathWave BenchVue 디지털 멀티미터 소프트웨어
벤치탑 디지털 멀티미터 선택
디지털 멀티미터는 많은 엔지니어링 벤치의 핵심 도구입니다. 많은 사람들과 마찬가지로, 적합한 디지털 멀티미터를 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 이는 추가 범위를 측정하거나 더 나은 정확도를 얻거나 매우 중요한 작은 과도 신호를 측정하는 기능을 의미 할 수 있습니다. 오른쪽 벤치탑 멀티미터는 경쟁업체보다 더 나은 제품을 내놓을 수 있는 추가 우위를 제공합니다.
디지털 멀티미터 역량 확대를 위한 소프트웨어 및 서비스
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
특집 리소스: 디지털 멀티미터
다른 도움이 필요하십니까?