이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프

저렴한 고품질 오실로스코프
  • 50 MHz ~ 100 MHz
  • 50,000wfms/sec의 업데이트 속도로 더 많은 신호 세부사항 확인
  • 마스크, 수학, FFT, 아날로그 버스, 프로토콜 트리거링/디코드를 포함한 전문적 측정 수행
  • 오실로스코프에 내장 도움말 및 교육용 신호가 있어 사용 방법을 빠르게 알 수 있음
  • 교육 담당자를 위한 무료 교육용 리소스 키트로 간편하게 교육 랩 설치 가능

₩ 693,838 시작 가격*

진정한 오실로스코프를 갖추십시오.

  • 60년 이상의 오실로스코프 전문성을 활용하는 키사이트 맞춤형 기술로 측정 자신감을 얻으십시오.
  • 단순하고 직관적인 사용자 인터페이스로 빠르고 쉽게 테스트하고 내장 도움말 및 교육 기능을 이용하십시오.
  • 업계 최고의 소프트웨어 분석 및 6-in-1 계측기 통합으로 전문가 수준의 오실로스코프 기능을 확보하십시오.

계측기 6대의 기능을 담은 1대의 계측기로 비용 대비 성능을 극대화하고 벤치 공간을 절약하십시오.

  • WaveGen 내장 20MHz 펑션 발생기(EDUX1002G, DSOX1102G 및 DSOX1204G 기본 제공)
  • 시리얼 프로토콜 분석기 – 트리거링과 디코드(추가 소프트웨어 포함)
  • 디지털 전압계(www.keysight.com/find/1000X-Series-DVM에서 무료로 제공)
  • 주파수 카운터
  • 주파수 응답 분석기 - Bode 플롯(EDUX1002G, DSOX1102G 및 DSOX1204G 기본 제공)

제품 비교

제품 대역폭 채널 최대 메모리 깊이 최대 샘플링 속도 파형 업데이트 속도 일반 가격*
DSOX1102A 오실로스코프: 70/100 MHz, 아날로그 2채널
70 MHz, 100 MHz 2 1 Mpts 2 GSa/s 해당 없음 ₩ 1,002,903
DSOX1102G 오실로스코프: 70/100 MHz, 아날로그 2채널
70 MHz, 100 MHz 2 1 Mpts 2 GSa/s 해당 없음 ₩ 1,311,968
DSOX1202A Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 2 Analog Channels
NEW!
70/100/200 MHz 2 2M points 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1202G Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 2 Analog Channels, with a built-in Waveform Generator
NEW!
70/100/200 MHz 2 2M points 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1204A 오실로스코프: 70/100/200MHz, 4개의 아날로그 채널
70 MHz, 100 MHz, 200 MHz 4 1 Mpts 2 GSa/s 해당 없음 ₩ 1,431,688
DSOX1204G 오실로스코프: 70/100/200MHz, 4개의 아날로그 채널
70 MHz, 100 MHz, 200 MHz 4 1 Mpts 2 GSa/s 해당 없음 ₩ 1,738,897
EDUX1002A 오실로스코프: 50 MHz, 아날로그 2채널
50 MHz 2 100 Kpts 1 GSa/s 해당 없음 ₩ 693,838
EDUX1002G 오실로스코프: 50 MHz, 아날로그 2채널
50 MHz 2 100 kpts 1 GSa/s 해당 없음 ₩ 1,002,903
EDUX1052A Oscilloscope: 50 MHz, 2 analog channels
NEW!
50 MHz 2 200 Kpts 1 GSa/s 100,000 waveforms/sec
EDUX1052G Oscilloscope: 50 MHz, 2 analog channels, with a built-in waveform generator
NEW!
50 MHz 2 200k points 1 GSa/s 100,000 waveforms/sec

관련 소프트웨어

 1000 X-시리즈 오실로스코프 소프트웨어
1000 X-시리즈 오실로스코프 소프트웨어
강력한 어플리케이션으로 오실로스코프 기능 확장
  • 저속 시리얼 버스의 하드웨어 기반 프로토콜 분석
  • I²C, SPI, UART/RS-232(DSOX1EMBD 및 EDUX1EMBD)를 위한 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석
  • CAN, LIN(DSOX1AUTO)을 위한 오토모티브 시리얼 트리거링 및 분석
 교육자용 교육 키트
교육자용 교육 키트
무료 리소스를 이용해서 쉽게 가르치는 오실로스코프 기초
  • 포괄적인 오실로스코프 랩(lab) 가이드 및 자습서
  • 교수와 랩(lab) 어시스턴트가 오실로스코프 기초에 관한 Pre-lab 강의로 사용할 수 있는 PowerPoint 슬라이드 세트
  • 동영상, 어플리케이션 노트 등
     

관련 액세서리

 1000 X-시리즈 오실로스코프 프로브
1000 X-시리즈 오실로스코프 프로브
적합한 프로브로 측정 신뢰성 개선
  • 200 MHz, 스위칭이 가능한 1:1 또는 10:1 패시브 프로브(N2140A)
  • 새로운 4채널 1000 X-시리즈 오실로스코프 구매 시 추가 비용 없이 프로브 4개 제공(자세한 내용은 데이터 시트 참조)
 1000 X-시리즈 오실로스코프 액세서리
1000 X-시리즈 오실로스코프 액세서리
추가 액세서리와 함께 요구사항에 맞도록 스코프 맞춤 구성
  • 랙 장착 키트
  • 휴대 케이스

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).