이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6800B 시리즈 고성능 AC 공급기/분석기

완전한 AC 전력 솔루션으로 AC 테스트 요건 충족
  • 통합 파형 생성 및 고조파 기능으로 AC 전력 환경을 정확히 분석
  • 폭 넓은 내장형 전력 측정 기능으로 생산성을 강화
  • 글로벌 지원과 업계 최장 표준 워런티로 소유비용을 절감

제품 비교

제품 최대 출력 전력 최대 rms 전류 커넥티비티 최대 주파수 일반 가격*
6811C 고성능 AC 전력 소스, 375VA, 300V, 3.25A
375 VA 3.25 A
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 kHz
6812C 고성능 AC 전력 소스, 750VA, 300V, 6.5A
750 VA 6.5 A
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 kHz
6813C 고성능 AC 전력 소스, 1750VA, 300V, 13A
해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음

관련 액세서리

 6800B 시리즈 고성능 AC 공급기/분석기 액세서리
6800B 시리즈 고성능 AC 공급기/분석기 액세서리
아래의 액세서리를 이용해 AC 공급기의 랙 장착의 용이성 향상:
  • 1CM003A
  • 1CP002A

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).