AC6801A 기본 AC 전원 공급기
6811B 고성능 AC 전원 공급기
더 나은 품질과 성능을 위한 Keysight AC 전원 공급기
AC 전원 공급기
- 가장 안정적이고 신뢰성 높은 AC 전원 공급기를 사용해 자신감 있게 기본 AC 전원을 테스트
- 내장형 측정 기능을 이용해 고성능 AC 환경을 더욱 효과적으로 시뮬레이션하고 분석
- 글로벌 지원과 업계 최장 표준 워런티로 소유비용을 절감
AC6800 시리즈로 더욱 안정적이고 신뢰성 높은 AC 전원 공급
AC6800 전원 공급기로 Inrush 전류를 측정 및 감소
AC6800 시리즈를 이용해 더 많은 전원 어댑터를 테스트
시리즈/제품 비교
시리즈 / 제품 | 최대 출력 전력 | 최대 rms 전류 | 커넥티비티 | 최대 주파수 | 일반 가격* | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기
AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기
|
1000 VA | 10 A | 500 Hz | ₩ 4,800,446 | ||
AC6801B AC6801B 기본 AC 전원 공급기, 500VA, 310V, 2.5A | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ₩ 4,800,446 | |
AC6802B 기본 AC 전원 공급기, 1000VA, 310V, 5A | 1000 VA | 10 A | 500 Hz | ₩ 6,559,842 | ||
AC6803B 기본 AC 전원 공급기, 2000VA, 310V, 10A | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ₩ 11,288,942 | |
AC6804B 기본 AC 전원 공급기, 4000VA, 310V, 20A | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ₩ 18,677,868 | |
시리즈 전체보기: 4 제품 | ||||||
6800B 시리즈 고성능 AC 공급기/분석기
AC 환경 시뮬레이션 및 분석
|
750 VA | 6.5 A | 1 kHz | 해당 없음 | ||
6811C 고성능 AC 전력 소스, 375VA, 300V, 3.25A | 375 VA | 3.25 A | 1 kHz | 해당 없음 | ||
6812C 고성능 AC 전력 소스, 750VA, 300V, 6.5A | 750 VA | 6.5 A | 1 kHz | 해당 없음 | ||
6813C 고성능 AC 전력 소스, 1750VA, 300V, 13A | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
시리즈 전체보기: 3 제품 |
* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).