이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

AC6801A 기본 AC 전원 공급기
AC6801A 기본 AC 전원 공급기

6811B 고성능 AC 전원 공급기
6811B 고성능 AC 전원 공급기

더 나은 품질과 성능을 위한 Keysight AC 전원 공급기
더 나은 품질과 성능을 위한 Keysight AC 전원 공급기

AC 전원 공급기

키사이트 AC 전원 공급기로 가동시간 극대화
  • 가장 안정적이고 신뢰성 높은 AC 전원 공급기를 사용해 자신감 있게 기본 AC 전원을 테스트
  • 내장형 측정 기능을 이용해 고성능 AC 환경을 더욱 효과적으로 시뮬레이션하고 분석
  • 글로벌 지원과 업계 최장 표준 워런티로 소유비용을 절감
기본 성능부터 고성능에 이르기까지 다양한 솔루션으로 모두의 AC 테스트 요건을 충족시킬 수 있는 기업은 키사이트뿐입니다.


AC6800 시리즈로 더욱 안정적이고 신뢰성 높은 AC 전원 공급


AC6800 전원 공급기로 Inrush 전류를 측정 및 감소


AC6800 시리즈를 이용해 더 많은 전원 어댑터를 테스트

시리즈/제품 비교

시리즈 / 제품 최대 출력 전력 최대 rms 전류 커넥티비티 최대 주파수 일반 가격*
AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기
AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기
AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기
1000 VA 10 A
  • LAN
  • USB
500 Hz ₩ 4,800,446
AC6801B AC6801B 기본 AC 전원 공급기, 500VA, 310V, 2.5A 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 4,800,446
AC6802B 기본 AC 전원 공급기, 1000VA, 310V, 5A 1000 VA 10 A
  • LAN
  • USB
500 Hz ₩ 6,559,842
AC6803B 기본 AC 전원 공급기, 2000VA, 310V, 10A 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 11,288,942
AC6804B 기본 AC 전원 공급기, 4000VA, 310V, 20A 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 ₩ 18,677,868
시리즈 전체보기: 4 제품
6800B 시리즈 고성능 AC 공급기/분석기
6800B 시리즈 고성능 AC 공급기/분석기
AC 환경 시뮬레이션 및 분석
750 VA 6.5 A
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 kHz 해당 없음
6811C 고성능 AC 전력 소스, 375VA, 300V, 3.25A 375 VA 3.25 A
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 kHz 해당 없음
6812C 고성능 AC 전력 소스, 750VA, 300V, 6.5A 750 VA 6.5 A
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 kHz 해당 없음
6813C 고성능 AC 전력 소스, 1750VA, 300V, 13A 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
시리즈 전체보기: 3 제품

단종 및 폐기: AC 전원 공급기

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).