AC 전원 및 전력 분석기를 사용하여 AC 모터의 전류 및 전압을 분석하는 방법

AC 전력 테스트 문제 해결

키사이트는 기본 및 성능 AC 전원 공급 장치의 전체 라인을 제공하여 다양한 AC 전원 장치를 테스트할 수 있도록 지원합니다. 기본 AC 소스는 일반적인 전력 측정과 함께 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 제공합니다. 고성능 AC 소스는 이상적인 전력 신호를 만들기 위한 임의파형 출력을 제공합니다.

  • 가장 안정적이고 신뢰할 수 있는 AC 전원 공급 장치를 사용하여 자신감 있게 기본 AC 전원 테스트하십시오.
  • 내장된 측정 기능을 통해 고성능 AC 환경을 시뮬레이션하고 분석합니다.
  • 글로벌 지원과 업계 최장 표준 보증을 통해 소유 비용 절감

올바른 도구로 기능 확장

기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 향상시키기 위해 적합한 액세서리와 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 제품 개발을 가속화하십시오. 기존 하드웨어에서 더 많은 기능을 얻을 수 있습니다.

다른 도움이 필요십니까?