이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MegaZoom 딥 메모리를 탑재한 5000 시리즈 휴대용 오실로스코프

현장이나 연구실 등 모든 작업 환경에서 키사이트 5000 시리즈 휴대용 오실로스코프는 저렴한 가격으로 여러분이 필요로 하던 스코프 기능을 제공합니다. 빠른 응답의 딥 메모리가 탑재되어 있어 장시간 동안 높은 샘플링 속도를 유지할 수 있습니다. 최소한의 “사장 시간”으로 빠른 업데이트 성능을 발휘하여 포착하기 어려운 신호를 빠르게 찾아내고 글리치를 발견할 가능성을 높여줍니다. 5000 시리즈 스코프는 시판되고 있는 동급 스코프와 비교하여 100배의 메모리와 최대 100배 빠른 업데이트 속도를 제공하고 크기도 작아 휴대하기가 간편합니다.

이 제품군에 속한 모든 모델을 확인 및 비교하려면 선택 및 비교를 클릭하십시오.

5.15 소프트웨어 릴리스 - 새로운 기능

사양:

  • 대역폭: 100MHz ~ 500MHz BW
  • 채널: 2 또는 4 아날로그
  • 샘플링 속도: 2 ~ 4GSa/s

주요 특징:

  • 초당 최대 100,000 파형의 실시간 업데이트 속도
  • 강도를 256 레벨 등급으로 표시해주는 고해상도 XGA (1024 x768) 디스플레이
  • 싱글샷 수집에서도 최대 12비트의 수직 해상도 제공
  • 새로운 기능! I2C, SPI, CAN, LIN 및 USB를 지원하는 직렬 트리거링 및 하드웨어 가속 디코드

스코프 추가 및 강화:

기타 유용한 정보: