이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E36300, E36100, E3600 및 U8000 시리즈 DC 전원 공급기

키사이트의 E36300 시리즈, E36100 시리즈, E3600 시리즈 및 U8000 시리즈는 프로그래밍 방식 및 비 프로그래밍 방식의 다양한 전원 공급기로 구성되어 있기 때문에 R&D, 제조 및 교육 어플리케이션에 적합합니다. 벤치탑 또는 랙 상에서 각 전원 공급기는 깔끔하고 안정적인 DC 전원을 생성하여 자신있게 효율적으로 작업을 수행하도록 도와줍니다. 컴팩트하고 경제적인 패키지에서 단일, 이중 및 삼중 출력 방식의 기본 DC 전원 공급기를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 낮은 노이즈 전력 및 탁월한 조절 기능
  • 과전압 및 과전류 부하 보호
  • 전면 및 후면 출력 단자(E3640 모델, E3633A, E3634A, E36312A 및 E36313A)
  • GPIB, RS-232, LAN(LXI Core), USB 제어(모델별로 다양함)
  • 물리적 잠금 장치(U8000, E36100 및 E36300 시리즈)
  • 작은 전류 측정(E36100 및 E36300 시리즈)
  • 풍부한 기능 – 데이터 로깅, 출력 시퀀싱, 출력 LIST, 자동 직렬/병렬(E36300 시리즈)

표를 살펴보고 벤치 또는 시스템 어플리케이션에 적합한 전원 공급기를 선택하십시오.

E36300,E36100, E3600 및 U8000 시리즈 DC 전원 공급기
모델 총 전력 출력 1 출력 2 출력 3 인터페이스 치수
NEW E36102B 30 W 6V,5A     LAN/LXI,USB

W = 106
H = 99
D = 368

NEW E36103B 40 W 20V,2A     LAN/LXI,USB W = 106
H = 99
D = 368
NEW E36104B 35 W 35V, 1A     LAN/LXI,USB W = 106
H = 99
D = 368
NEW E36105B 36 W 60V, 0.6A     LAN/LXI,USB W = 106
H = 99
D = 368
NEW E36106B 40 W 100V, 0.4A     LAN/LXI,USB

W = 106
H = 99
D = 368

E36311A

80W 30W, 6V, 5A 25W, +25V, 1A 25W, -25V, 1A USB W = 213
H = 133
D = 364
E36312A 80W 30W, 6V, 5A 25W, 25V, 1A 25W, 25V, 1A LAN/LXI,
USB, GPIB
W = 213
H = 133
D = 364
E36313A 160W 60W, 6V, 10A 50W, 25V, 2A 50W, 25V, 2A LAN/LXI,
USB, GPIB
W = 213
H = 133
D = 364
E36102A 30W 6V, 5A     LAN/LXI, USB W = 106
H = 99
D = 368
E36103A 40W 20V, 2A     LAN/LXI, USB W = 106
H = 99
D = 368
E36104A 35W 35V, 1A     LAN/LXI, USB W = 106
H = 99
D = 368
E36105A 36W 60V, 0.6A     LAN/LXI, USB W = 106
H = 99
D = 368
E36106A 40W 100V, 0.4A     LAN/LXI, USB W = 106
H = 99
D = 368
  E3620A 50W 25W, 25V, 1A 25W, 25V, 1A   No interface W = 212
H = 88
D = 348
  E3630A 35W 10W, 20V, 0.5A 10W, -20V, 0.5A 15W, 6V, 2.5A No interface W= 213
H = 88
D = 318
  E3631A 80W 30W, 6V, 5A 25W, 25V, 1A 25W, -25V, 1A GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  E3632A 120W Range 1: 105W, 15V, 7A
Range 2: 120W, 30V, 4A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  E3633A 200W Range 1: 160W, 8V, 20A
Range 2: 200W, 20V, 10A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  E3634A 200W Range 1: 175W, 25V, 7A
Range 2: 200W, 50V, 4A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  E3640A 30W Range 1: 24W, 8V 3A
Range: 30W, 20V, 1.5A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 88
D = 348
  E3641A 30W Range 1: 28W, 35V, 0.8A
Range 2: 30W, 60V, 0.5A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 88
D = 348
  E3642A 50W Range 1: 40W,8V, 5A
Range 2: 50W, 20V, 2.5A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 88
D = 348
  E3643A 49W Range 1: 49W, 35V,1.4A
Range 2: 48W, 60V, 0.8A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 88
D = 348
  E3644A 80W Range 1: 64W, 8V, 8A
Range 2: 80W, 20V, 4A
    GPIB,
RS-232
W = 213
h = 88
D = 348
  E3645A 78W Range 1: 77W, 35V,2.2A
Range 2: 78W, 60V, 1.3A
    GPIB,
RS-232
W = 213
H = 88
D = 348
  E3646A 60W Range 1: 24W, 8V, 3A
Range 2: 30W, 20V, 1.5A
Range 1: 24W, 8V, 3A
Range 2: 30W, 20V, 1.5A
  GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  E3647A 60W Range 1: 28W, 35V, 0.8A
Range 2: 30W, 60V, 0.5A
Range 1: 28W, 35V, 0.8A
Range 2: 30W, 60V, 0.5A
  GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  E3648A 100W Range 1: 40W, 8V, 5A
Range 2: 50W, 20V, 2.5A
Range 1:  40W, 8V, 5A
Range 2: 50W, 20V, 2.5A
  GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  E3649A 98W Range 1: 49W, 35V, 1.4A
Range 2: 48W, 60V, 0.8A
Range 1: 49W, 35V, 1.4A
Range 2: 48W, 60V, 0.8A
  GPIB,
RS-232
W = 213
H = 133
D = 348
  U8001A 90W 30V, 3A     No interface W=212.3mm
H=88.1mm
D=394.3mm
  U8002A 150W 30V, 5A     No interface W=212.3mm
H=88.1mm
D=394.3mm
  U8031A 375W 30V, 6A 30V, 6A 5V, 3A No interface W = 212
H = 179
D = 379
  U8032A 375W 60V, 3A 60V, 3A 5V, 3A No interface W = 212
H = 179
D = 379

이 제품군에서 모두 비교 (30)

제품 검색

  • E36102B DC 전원 공급기, 6V, 5A, 30W E36102B DC 전원 공급기, 6V, 5A, 30W (1) 

    E36102B DC 전원 공급기, 6V, 5A, 30W

    • 키사이트 E36102B는 벤치 전원 공급기는 30W, 6V, 5A의 컴팩트한 크기(2U, ¼랙)의 전원 공급기입니다.

  • E36103B DC 전원 공급기, 20V, 2A, 40W E36103B DC 전원 공급기, 20V, 2A, 40W (1) 

    E36103B DC 전원 공급기, 20V, 2A, 40W

    • Keysight E36103B basic bench power supplies feature a compact size (2U, ¼-rack) and specifications ranging 40W, 20V, 2A
       

  • E36104B DC 전원 공급기, 35V, 1A, 35W E36104B DC 전원 공급기, 35V, 1A, 35W (1) 

    E36104B DC 전원 공급기, 35V, 1A, 35W

    • Keysight E36104B basic bench power supplies feature a compact size (2U, ¼-rack) and specifications ranging 35W, 35V, 1A

  • E36105B DC 전원 공급기, 60V, 0.6A, 36W E36105B DC 전원 공급기, 60V, 0.6A, 36W (1) 

    E36105B DC 전원 공급기, 60V, 0.6A, 36W

    • Keysight E36105B basic bench power supplies feature a compact size (2U, ¼-rack) and specifications ranging 36W, 60V, 0.6A

  • E36106B DC 전원 공급기, 100V, 0.4A, 40W E36106B DC 전원 공급기, 100V, 0.4A, 40W (1) 

    E36106B DC 전원 공급기, 100V, 0.4A, 40W

    • Keysight E36106B basic bench power supplies feature a compact size (2U, ¼-rack) and specifications ranging 40W, 100V, 0.4A

  • E36102A DC 전원 공급기, 6V, 5A, 30W E36102A DC 전원 공급기, 6V, 5A, 30W (1) 

    E36102A DC 전원 공급기, 6V, 5A, 30W

    • 6V, 5A, 30W
    • 단일 출력
    • USB, LAN/LXI Core
    • 컴팩트 사이즈 (2U, ¼ rack)

  • E36103A DC 전원 공급기, 20V, 2A, 40W E36103A DC 전원 공급기, 20V, 2A, 40W (1) 

    E36103A DC 전원 공급기, 20V, 2A, 40W

    • 20V, 2A, 40W
    • 단일 출력
    • USB, LAN/LXI Core
    • 컴팩트 사이즈 (2U, ¼ rack)

  • E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W (1) 

    E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W

    • 35V, 1A, 35W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W (1) 

    E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W

    • 60V, 0.6A, 36W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W (1) 

    E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W

    • 100V, 0.4A, 40W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)