이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈형 출력

자동화 테스트를 위한 유연한 모듈형 전력

메인프레임당 쉽게 스왑이 가능한 최대 8개의 모듈로 ATE 및 생산 테스트의 변화하는 요구사항을 충족시킵니다. 모듈러 설계는 랙 공간을 절약하고 시스템 케이블링 및 어셈블리를 단순화합니다.

  • 모듈형 시스템은 4U의 랙 공간에서 출력당 최대 8개의 150W 출력을 허용합니다.
  • DUT 와이어링을 분리하지 않고도 전면판에서 제거되는 모듈로 재구성, 교정 또는 수리를 단순화합니다.
  • SCPI 명령 세트로 GPIB 인터페이스 지원, 드라이버 사용 가능
  • 직렬 링크 시스템은 하나의 GPIB 주소에서 다중 전원 공급기를 제어할 수 있습니다.
  • 내장된 개방/폐쇄/극성 역 릴레이 옵션을 사용하여 절연 전압 또는 역방향 전압 필요 시 시스템 케이블링을 단순화합니다.
  • 고급 하드웨어 및 소프트웨어 트리거링 시스템을 통해 ATE 시스템에 있는 다른 이벤트와 동기화할 수 있습니다.
  • 내장된 측정을 통해 케이블링을 단순화합니다.
  • 수동 제어를 위한 키보드 옵션 및 최대 20개의 출력 설정 단계의 자동 시퀀싱을 포함한 고급 프로그래밍 가능 기능으로 작업을 간소화합니다.
  • 보호 기능을 통해 DUT 안전을 보장합니다.

사용자의 요구에 맞는 적합한 제품 유형 찾기:

읽기 및 알아보기 - 데이터 시트, 다운로드, 매뉴얼 등 찾기 – 페이지 오른쪽에 있는 기술 지원 링크를 참조하십시오.

150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈러 출력
모델이름설명치수(mm)
  66000A모듈형 전력 시스템 메인프레임66000A는 어떤 조합으로든 아래의 1 ~ 8개의 모듈을 수용하는 4U, 8슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문합니다.W=425
H=192
D=678
  66001A모듈형 전력 시스템 키보드66001A는 66000 MPS를 수동으로 제어하는 착탈식 키보드입니다. 프로그램 개발 및 문제해결에 이상적입니다. 
  66002A66001A용 랙 장착 키트66002A 랙 장착 키트를 통해 66001A 키보드를 표준 ATE 랙에 설치할 수 있습니다. 
메인프레임 및 액세서리
모델최대 전력전압전류설명
  66101-J03*128W5.7V20ADC 전원 모듈
  66101A128W8V16ADC 전원 모듈
  66101A-J05*128W12V12ADC 전원 모듈
  66102A150W20V7.5ADC 전원 모듈
  66103A-J12*150W24V6ADC 전원 모듈
  66103A-J09150W28.5V5.5ADC 전원 모듈
  66103A150W35V4.5ADC 전원 모듈
  66103A-J01*150W37V4.5ADC 전원 모듈
  66103A-J02*150W40V3.6ADC 전원 모듈
  66104A-J09*150W55V3ADC 전원 모듈
  66104A150W60V2.5ADC 전원 모듈
  66105A150W120V1.25ADC 전원 모듈
  66105A-J01*44W35V1.25ADC 전원 모듈
  66106A150W200V0.75ADC 전원 모듈