이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N6700 모듈러 전력 시스템

R&D, 설계 검증 및 ATE 어플리케이션을 위한 작고 유연한 고속 전원 공급기

키사이트 N6700 모듈러 전력 시스템(MPS) 메인프레임은 R&D뿐만 아니라 자동 테스트 시스템 환경용 솔루션을 제공하며, 키사이트 N6700 로우 프로파일 메인프레임은 테스트 시스템 어셈블리, 프로그래밍, 디버깅 및 작동을 간소화합니다. 유연성, 소형 크기 및 빠른 명령 처리 시간을 특징으로 하는 이 시스템은 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다 N6705 DC 전력 분석기 메인프레임은 최대 4개의 고급 전원 공급기를 디지털 멀티미터, 스코프, Arb 및 데이터 로거 기능과 통합함으로써DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하기 위한 최고 수준의 생산성 향상을 제공합니다.N6700 Modular Power System

새로운 메인프레임:

N6705C DC 전력 분석기, 모듈형, 600W, 4-슬롯
N6700C 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯
N6701C 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W, 4-슬롯
N6702C 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W, 4-슬롯

새로운 모듈:

N6785A - 배터리 드레인 분석을 위한 2사분면 소스/측정 장치
N6786A - 기능 테스트를 위한 2사분면 소스/측정 장치

새로운 소프트웨어:

DC 전력 분석기용 14585A 제어 및 분석 소프트웨어

메인프레임 및 액세서리
모델  이름  설명  치수
(mm) 
  N6700B Low Profile 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W N6700B는 아래 1~4개의 모듈을 어떤 조합으로도 수용하는 1U의 4슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문하며 최대 출력 전력은 400W입니다. W=425
H=44
D=560
  N6701A Low Profile 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W N6701A는 아래 1~4개의 모듈을 어떤 조합으로도 수용하는 1U의 4슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문하며 최대 출력 전력은 600W입니다. W=425
H=44
D=560
  N6702A Low Profile 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200W N6702A는 아래 1~4개의 모듈을 어떤 조합으로도 수용하는 1U의 4슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문하며 최대 출력 전력은 1200W입니다. W=425
H=44
D=610
  N6705B DC 전력 분석기 메인프레임, 600W N6705B는 아래 1~4개의 모듈을 어떤 조합으로도 수용하는 4슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문하며 최대 출력 전력은 600W입니다. DC 전력 분석기는 R&D의 벤치 테스트용으로 설계되었습니다.  이 분석기는 최대 4개의 고급 DC 전원 공급기, DMM, 오실로스코프, 임의 파형 발생기 및 데이터로거를 결합한 고도로 통합된 계측기입니다. 이 분석기는 사용이 쉬운 인터페이스를 제공하며 전면판에서 소싱 및 측정 기능을 사용할 수 있습니다. W=425
H=177
D=272
14585A DC 전력 분석기용 14585A 제어 및 분석 소프트웨어 키사이트 14585A 제어 및 분석 소프트웨어는 친숙한 PC 제어를 통해 N6705 DC 전력 분석기로부터 얻은 데이터를 분석할 뿐만 아니라 이 분석기의 고급 기능을 제어하도록 설계되었습니다. n/a
  N6710B 맞춤 구성형 모듈러 전력 시스템, 400W N6710B는 완전 테스트 및 조립된 다중 출력 전원 공급기로 출시되는 주문형 생산 시스템입니다. 각 N6710B는 1개의 N6700B 메인프레임 및 1~4개의 모듈로 구성됩니다. N6700B에 설치하려는 모듈을 지정하려면 모듈을 N6710B에 대한 옵션으로 주문합니다. W=425
H=44
D=560
  N6711A 맞춤 구성형 모듈러 전력 시스템, 600W N6711A는 완전 테스트 및 조립된 다중 출력 전원 공급기로 출시되는 주문형 생산 시스템입니다. 각 N6711A는 1개의 N6701A 메인프레임 및 1~4개의 모듈로 구성됩니다. N6711A에 설치하려는 모듈을 지정하려면 모듈을 N6711A에 대한 옵션으로 주문합니다. W=425
H=44
D=560
  N6712A 맞춤 구성형 모듈러 전력 시스템, 1200W N6712A는 완전 테스트 및 조립된 다중 출력 전원 공급기로 출시되는 주문형 생산 시스템입니다. 각 N6712A는 1개의 N6702A 메인프레임 및 1~4개의 모듈로 구성됩니다. N6712A에 설치하려는 모듈을 지정하려면 모듈을 N6712A에 대한 옵션으로 주문합니다. W=425
H=44
D=610
  N6715B 맞춤 구성된 DC 전력 분석기, 600W N6715B는 완전 테스트 및 조립된 다중 출력 전원 공급기로 출시되는 주문형 생산 시스템입니다. 각 N6715B는 1개의 N6705B 메인프레임 및 1~4개의 모듈로 구성됩니다. N6715B에 설치하려는 모듈을 지저하려면 모듈을 N6715B에 대한 옵션으로 주문합니다. W=425
H=177
D=272
  N6708A N6700용 필러 패널 키트 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임에 사용되며 메인프레임당 모듈이 4개 미만인 경우 필수적입니다.  n/a
  N6709A N6700용 랙 장착 키트 랙 장착 키트 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템, 모델 번호 N6700A, N6700B, N6701A, N6702A, N6710A, N6710B, N6711A, N6712A, N6721A-N6729A에 사용됩니다.  n/a

N6700 시스템 모듈

기본 DC 전력 모듈 - 키사이트 N6730, N6740 및 N6770 DC 전력 모듈 제품군은 프로그래밍 가능한 전압 및 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공므로 이러한 모듈은 DUT에 전원을 공급하거나 픽스처 제어와 같은 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하는 데 적합합니다.

기본 DC 전력 모듈
모델  최대 전력  전압   전류 설명 
N6731B 50W 5V 10A 기본 DC 모듈
N6732B 50W 8V 6.25A 기본 DC 모듈
N6733B 50W 20V 2.5A 기본 DC 모듈
N6734B 50W 35V 1.5A 기본 DC 모듈
N6735B 50W 60V 0.8A 기본 DC 모듈
N6736B 50W 100V 0.5A 기본 DC 모듈
N6741B 100W 5V 20A 기본 DC 모듈
N6742B 100W 8V 12.5A 기본 DC 모듈
N6743B 100W 20V 5A 기본 DC 모듈
N6744B 100W 35V 3A 기본 DC 모듈
N6745B 100W 60V 1.6A 기본 DC 모듈
N6746B 100W 100V 1A 기본 DC 모듈
N6773A 300W 20V 15A 기본 DC 모듈
N6774A 300W 35V 8.5A 기본 DC 모듈
N6775A 300W 60V 5A 기본 DC 모듈
N6776A 300W 100V 3A 기본 DC 모듈
N6777A 300W 150V 2A 기본 DC 모듈

고성능 오토레인징 DC 전력 모듈 - 키사이트 N6750 고성능 오토레인징 DC 전력 모듈 제품군은 저노이즈, 높은 정확도, 그리고 다른 프로그래밍 가능 전원 공급기보다 최대 10~50배나 빠른 프로그래밍 속도를 제공합니다. 또한 키사이트는 최초로 범용 전원 공급기에 고속 테스트 확장을 포함시켰습니다. 이 고속 테스트 확장은 DUT 내에서 고속 transient나 펄스 이벤트를 볼 때 시스템 구성을 단순화하고 측정 정확도를 향상시켜주는 오실로스코프와 유사한 디지타이저를 제공합니다. 또한 오토레인징 출력 기능을 사용하면 기존의 여러 대의 전원 공급기가 수행하던 작업을 한 대의 전원 공급기에서 할 수 있습니다.

고정밀 DC 전력 모듈 - 키사이트 N6760 고정밀 DC 전력 모듈 제품군은 밀리암페어 및 마이크로암페어 영역에서 고정밀 제어 및 측정을 제공하며 전압 및 전류를 동시에 디지털화하고 오실로스코프와 유사한 데이터 버퍼에서 해당 측정을 캡처할 수 있습니다.

고성능 고정밀 DC 전력 모듈
모델   최대 전력  전압  전류  설명  
N6751A 50W 50V 5A 고성능 오토레인징 출력 모듈
N6752A 100W 50V 10A 고성능 오토레인징 출력 모듈
N6753A 300W 20V 50A 고성능 오토레인징 출력 모듈
N6754A 300W 60V 20A 고성능 오토레인징 출력 모듈
N6755A 500W  20V 50A 고성능 오토레인징 출력 모듈
N6756A 500W  60V 17A  고성능 오토레인징 출력 모듈
N6761A 50W  50V 1.5A 고정밀 출력 및 측정 모듈
N6762A 100W  50V 3A 고정밀 출력 및 측정 모듈
N6763A 300W  20V 50A 고정밀 출력 및 측정 모듈
N6764A 300W  60V 20A 고정밀 출력 및 측정 모듈
N6765A 500W  20V 50A 고정밀 출력 및 측정 모듈
N6766A 500W  60V 17A 고정밀 출력 및 측정 모듈

소스/측정 장치(SMU) 및 어플리케이션별 모듈 – 키사이트 N6780 시리즈 모듈은 소스/측정 장치 및 어플리케이션별 모듈로 구성되어 있습니다. N6781A, N6782A, N6784A, N6785A 및 N6786A SMU는 고급 기능을 제공하며 마이크로암페어 및 나노암페어 영역까지 전압과 전류를 정밀하게 제어하고 측정할 수 있습니다. 또한 고속 부하 변경, 고속 출력 변조, 그리고 전압과 전류의 동시 고속 측정 도중 글리치 없는 안정적인 출력 전압과 전류를 제공합니다. N6783A 어플리케이션별 모듈은 각 해당 어플리케이션, 배터리 충전/방전, 모바일 디바이스 제조에 필요한 기능을 제공합니다.

소스/측정 장치(SMU) 및 어플리케이션별 모듈
 모델  최대 전력  최대 전압 최대 전류  설명  
N6781A 20W 20V ±3A 배터리 드레인 분석을 위한 2사분면 소스/측정 장치
N6782A 20W 20V ±3A 기능 테스트를 위한 2사분면 소스/측정 장치
N6784A 20W ±20V ±3A 4사분면 범용 소스/측정 장치
N6785A 80W 20V ±8A 배터리 드레인 분석을 위한 2사분면 소스/측정 장치
N6786A 80W 20V ±8A 기능 테스트를 위한 2사분면 소스/측정 장치
N6783A-MFG 18W 6V +3A/-2A 모바일 통신 DC 전력 모듈(기본 2사분면)
N6783A-BAT 24W 8V +3A/-2A 배터리 충전/방전 모듈 (기본 2사분면)

모든 N6700 전원 모듈 비교 (47)

N6700 전원 모듈 찾기

  • N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models) N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models) (3) 

    N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models)

    Build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled multiple-output power supply. Each system consists of 1 N6700 mainframe plus 1 to 4 modules.

  • N6700 Modular Power System Mainframes (5 models) N6700 Modular Power System Mainframes (5 models) (3) 

    N6700 Modular Power System Mainframes (5 models)

    Small 1U high N6700 Low-Profile Modular Power System Mainframe for ATE systems and the N6705 DC Power Analyzer for bench testing.

  • N6700 Source/Measure Units (3 models) N6700 Source/Measure Units (3 models) (5) 

    N6700 Source/Measure Units (3 models)

    Family of source/measure units (SMUs) providing precise control and measurements of voltage and current down to the microampere and nanoampere regions and stable, glitch-free output voltage and current.

  • N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 (1) 

    N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6785A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 (1) 

    N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6786A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 내부 구성요소를 기능 테스트하기 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6791A DC electronic load module, 1U height, 60 V, 20 A, 100W N6791A DC electronic load module, 1U height, 60 V, 20 A, 100W (1) 

    N6791A DC electronic load module, 1U height, 60 V, 20 A, 100W

    • 1 U high density electronic load module, up to 200W
    • Superior command processing time and current slew rate
    • Power supplies and electronic loads integrated into one mainframe

  • N6792A DC electronic load module, 1U height, 60 V, 40 A, 200W N6792A DC electronic load module, 1U height, 60 V, 40 A, 200W (1) 

    N6792A DC electronic load module, 1U height, 60 V, 40 A, 200W

    • 1 U high density electronic load module, up to 200W
    • Superior command processing time and current slew rate
    • Power supplies and electronic loads integrated into one mainframe

  • N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W (1) 

    N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W

    The Keysight N6755A High Performance Autoranging DC Power module, 20V, 50A, 500W, is a high performance DC power supply that offers speed and accuracy for test optimization.

  • N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W (1) 

    N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W

    The Keysight N6756A DC Power Module, 60V, 17A, 500W, is a high performance DC power supply that offers speed and accuracy for test optimization.

  • N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W (1) 

    N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W

    The Keysight N6763A DC Power Module, 20V, 50A, 300W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurement.

  • N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W (1) 

    N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W

    The Keysight N6764A DC Power Module, 60V, 20A, 300W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurements.

  • N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W (1) 

    N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W

    The Keysight N6765A DC Power Module, 20V, 50A, 500W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurements.

  • N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W (1) 

    N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W

    The Keysight N6766A DC Power Module, 60V, 17A, 500W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurement.