E3640 시리즈 벤치 전원 공급기

이중 범위 - 두 개의 전원 공급기를 하나로

구매 / 견적

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 보기

주요 특징

이중 범위로 더 많은 전압-전류 조합 지원

E3640A 시리즈 벤치 전원 공급기는 이중 범위 유연성과 함께 30 W ∼ 100 W의 전원 출력을 제공합니다. 출력마다 저전압 범위와 고전압 범위를 지원합니다. 저전압 범위에서는 전원 공급기가 더 많은 전류를 출력할 수 있습니다. 이 시리즈에는 출력이 1개 또는 2개인 모델도 있습니다. 추적 기능을 켜거나 꺼서 2개 출력이 독립적으로, 또는 페어로 작동하도록 할 수 있습니다.

  • 저출력 노이즈 - 리플 및 노이즈 < 500 µVrms
  • 안정적인 출력, 부하 규정 < 0.01%
  • 0.05%보다 뛰어난 계측 정확도
  • 최대 5가지의 작동 상태 저장 및 호출
  • 우수한 가시성의 진공 형광 디스플레이
  • 1개 또는 2개 채널
  • 커넥티비티: RS232 및 GPIB

주요 사양

출력 수

1 또는 2

총 전력

30 ~ 100 W

리플 및 노이즈

< 350 µVrms

정확도

0.05% + 3 mV

연결

RS232 및 GPIB

자세한 사양을 원하십니까?

Find the Model that's Right for You

전원 공급 관련 기술 향상

오늘날의 설계에서는 전원을 제공하는 벤치 공급기에 대한 요구가 더 까다로워지고 있습니다. 때문에 벤치 전원 공급기의 경우 더 많은 설계 문제를 야기할 수 있습니다. 전원 공급기를 통하여 필요한 전력을 안정적으로 제공할 수 있도록 여러 가지 문제를 해결할 수 있는 방법을 알아보십시오.

키사이트 ebook - 전원 공급 관련 기술을 향상시킬 수 있는 4가지 방법

다른 도움이 필요하십니까?