이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

25-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 다중 출력

범용 어플리케이션을 위한 깨끗하고 신뢰할 수 있는 전력

이 전원 공급기는 컴팩트형 다중 출력 패키지에 편리한 벤치탑 기능과 유연한 시스템 기능을 결합했습니다. 벤치 전용 어플리케이션의 경우 I/O 인터페이스 없이 두 개의 모델을 사용할 수 있습니다.

  • 소형 패키지의 최대 3개의 분리된 듀얼 범위 출력으로 벤치탑 및 ATE 어플리케이션을 처리합니다.
  • SCPI 명령 세트로 GPIB 및 RS-232 인터페이스를 활용합니다(드라이버 사용 가능).
  • 낮은 노이즈 출력을 통해 테스트 시스템에서 신호 무결성을 강화합니다.
  • 내장된 측정을 통해 케이블링을 단순화합니다.
  • 전면판 제어 및 기본 프로그래밍 가능 기능으로 작업을 간소화합니다.
  • 과전압 보호를 통해 DUT 안전을 보장합니다.

사용자의 요구에 맞는 적합한 제품 찾기:

  • 읽기 및 알아보기 - 데이터 시트, 다운로드, 매뉴얼 등 찾기 – 페이지 오른쪽에 있는 기술 지원 링크를 클릭하십시오.
  • 적합한 E3600 전원 공급기 찾기
25-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 다중 출력
       
모델총 최대
전력
출력 1당
최대값
출력 2당
최대값
출력 3당
최대값
인터페이스크기
(mm)
  E3631A80W30W, 6V, 5A25W, 25V, 1A25W, -25V, 1AGPIB,
RS-232
W=213
H=133
D=348
  E3646A60W낮은 범위: 24W; 8V/3A
높은 범위: 30W; 20V/1.5A
낮은 범위: 24W; 8V/3A
높은 범위: 30W; 20V/1.5A
-GPIB,
RS-232
W=213
H=133
D=348
  E3647A60W낮은 범위: 28W; 35V/0.8A
높은 범위: 30W; 60V/0.5A
낮은 범위: 28W; 35V/0.8A
높은 범위: 30W; 60V/0.5A
-GPIB,
RS-232
W=213
H=133
D=348
  E3648A100W낮은 범위: 40W; 8V/5A
높은 범위: 50W; 20V/2.5A
낮은 범위: 40W; 8V/5A
높은 범위: 50W; 20V/2.5A
-GPIB,
RS-232
W=213
H=133
D=348
  E3649A98W낮은 범위: 49W; 35V/1.4A
높은 범위: 48W; 60V/0.8A
낮은 범위: 49W; 35V/1.4A
높은 범위: 48W; 60V/0.8A
-GPIB,
RS-232
W=213
H=133
D=348

이 제품군에서 모두 비교 (8)

제품 검색