검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
nanoVTEP 벡터리스 테스트 어플리케이션
테스트 커버리지를 개선하는 데 도움이 되는 초소형 앰프를 포함한 벡터리스 테스트 솔루션.
고정물 공급업체를 위한 특별 할인.
기간 한정 혜택을 놓치지 말고 지금 바로 구입하십시오.
이 혜택에 대한 자세한 내용은 해당 지역 영업 관리자에게 문의하십시오.
주요 특징
키사이트 nanoVTEP는 업계에서 가장 작은 벡터리스 테스트 프로브입니다
디바이스가 작아짐에 따라 VTEP 테스트에 사용되는 앰프는 사용하기에 너무 커졌습니다. 키사이트 NanoVTEP 벡터리스 테스트 솔루션은 더 작은 설치 면적으로 강력한 분석을 제공합니다. 키사이트는 디바이스에서 방출되는 더 작고 덜 강력한 신호를 테스트하는 방법을 고안했습니다.
- 초소형 앰프는 VTEP 프로브에 비해 60% 더 작아진 바닥 면적으로 4mm x 4mm 크기의 전자 디바이스에 대한 벡터리스 테스트가 가능합니다.
- 얇은 크기로 고밀도 픽스처에 벡터리스 테스트를 구현하여 테스트 절차의 커버리지와 결함 감지율을 높일 수 있습니다.
- 초소형 테스트 프로브가 고밀도 픽스처의 배치 문제를 극복하여 테스트 커버리지와 결함 탐지를 모두 개선합니다
VTEP 벡터리스 테스트 솔루션은 2020년 12월 30일에 단종되었습니다. 현재 키사이트는 고객사의 향후 비즈니스 요구를 충족할 수 있도록 전환 프로세스를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
완전히 새로워진 NanoVTEP Gen 2를 만나보세요
새로운 nanoVTEP Gen 2를 이용한 nanoVTEP의 배럴과 리셉터클의 조립이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 조립 경험을 개선하는 새로운 설계의 배럴, 리셉터클, 스프링 클립이 특징입니다.
- 새로운 리셉터클 - 더 오래 지속되고 유지보수의 필요성이 줄었을 뿐 아니라 촉각 피드백이 가능한 새로운 로킹 장치
- 새로운 배럴 - 리셉터클 로킹 장치 개선
- 새로운 스프링 클립 - 접지력 개선
적합한 NanoVTEP 벡터리스 테스트 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
The N4334B nanoVTEP Signal Conditioner Card (mux card) connects up to 64 probes. It improves the signal quality and reduces the number of test resources required.
The N4335A nanoVTEP enables greater opportunity for vectorless test implementation on high density boards when fixture clearance is a premium.
Miniaturized nanoVTEP amplifier for vectorless testing, designed to be assembled with various sensor plate sizes without the need to perform additional soldering.
Smallest sensor plate for nanoVTEP application in high density fixture, 0.16” x 064mm x 4mm
Sensor plate for nanoVTEP application, 4mm x 6.65mm, suitable for testing tantalum chip size C/D
Sensor plate for nanoVTEP application, suitable for testing device geometry up to 0.4”/10mm in size.
Sensor plate for nanoVTEP application, suitable for testing device geometry up to 1.2”/30.5mm in size.
Sensor plate for nanoVTEP application, suitable for testing device geometry up to 12mm x 152mm in size.
Sensor plate for nanoVTEP application, suitable for testing device geometry up to 2.5”/63.3mm in size.
NanoVTEP Spring Clip, pack of 50
NanoVTEP barrel with spring clip, pack of 50
Spring probes are used in conjunction with sensor plates larger than 10mm for better contact.
For a single probe application, the receptacle is used to secure the nanoVTEP amplifier assembly.
Connect Check uses the intrinsic pin protection diodes of the device-under-test to
verify contact between the device and the PC board.
Only available for MUX system.
Quantity of 50 nanoVTEP with pre-assembled barrel, amplifier and spring clip together.
Ease assembly hassle.
NanoVTEP Mini Signal Conditioner board has 16 ports to connect to 16 NanoVTEP probes.
Full set of nanoVTEP Gen 2 loose kit with the barrel, amplifier (no version change), spring clip, and receptacle. Pack of 100.
The new and improved N4343C NanoVTEP Gen 2 Barrel With Spring Clip (pack of 50) is an enhanced version of the barrel with a spring clip.
N4346C NanoVTEP Gen 2 Receptacle (pack of 50) is an enhanced version of the receptacle, with a barrel, and spring clip that enhances assembling experience.
nanoVTEP Gen 2 with the pre-assembled barrel, amplifier, and spring clip together, pack of 50
다음
Nanovtep 벡터리스 테스트 어플리케이션 역량 확장
NanoVTEP 벡터리스 테스트 어플리케이션 관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?