이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 Streamline 시리즈 USB 제품

컴팩트 폼. 기능 손상 제로.

기한, 생산성, 예산 및 벤치 공간과 새로운 키사이트 Streamline 시리즈의 균형 유지. 정확하고 반복 가능한 측정 활용, 자동화된 코드 기능 및 일관되고 직관적인 사용자 경험을 통해 제품의 개발 수명 주기의 모든 단계에 걸쳐 자신 있게 움직일 수 있습니다. 이들 계측기는 교정, 교육, 컨설팅을 포함한 포괄적 키사이트 서비스를 통해 기술 채택과 비용 절감을 촉진할 수 있는 솔루션을 강화시킵니다.
키사이트 Streamline 시리즈는 컴팩트한 페이스리스, USB 계측기로 구성되어 있습니다. 벤치탑 계측기와 견주었을 때 동일한 어플리케이션과 정확성을 갖춘 이 새로운 시리즈는 완벽한 컴팩트 USB 옵션입니다. 휴대가 쉽고 사용하기 쉬우며 성능 손상이 전혀 없습니다.

시간, 예산, 벤치 공간을 그대로 유지하면서 실행 가능한 통찰력을 더 빠르게 얻을 수 있습니다.

  • Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기 Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기 

    Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기

    주파수 범위 300 kHz ~ 26.5 GHz의 컴팩트한 USB 벡터 네트워크 분석기. 테스트 규모를 대폭 줄여주는 저렴한 전체 2포트 VNA.

  • Streamline 시리즈 USB 오실로스코프 Streamline 시리즈 USB 오실로스코프 

    Streamline 시리즈 USB 오실로스코프

    키사이트 InfiniiVision 기술에 기반한 컴팩트한 페이스리스 USB 오실로스코프. 200MHz~1GHz 대역폭 이용 가능. 개발 주기의 모든 단계에서 보다 효율적인 디바이스 테스트를 위해 작은 사용 면적 및 이동성 제공.

  • 키사이트 Streamline 시리즈 P9336A USB I/Q 임의 파형 발생기 키사이트 Streamline 시리즈 P9336A USB I/Q 임의 파형 발생기 

    키사이트 Streamline 시리즈 P9336A USB I/Q 임의 파형 발생기

    • 컴팩트하고, 휴대가 쉬우며, 연결이 용이함
    • 탁월한 성능의 독립적 또는 동기화된 다중 신호 출력 제공
    • R&D에서 복잡한 파형 생성에 이상적
       

  • Y1700A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기를 위한 랙 장착 키트 Y1700A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기를 위한 랙 장착 키트 

    Y1700A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기를 위한 랙 장착 키트

    • 1U 및 2U 옵션
    • 1개의 계측기 또는 2개의 계측기를 나란히 장착
    • 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기와 호환
       

  • Y1701A 여러 USB 계측기 구성 키트 Y1701A 여러 USB 계측기 구성 키트 

    Y1701A 여러 USB 계측기 구성 키트

    두 개의 USB 계측기 연결을 위한 래치 키트 포함 두 개의 USB 벡터 네트워크 분석기 연결을 위한 옵션 인터커넥트 케이블 추가
     

  • Y1710A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기를 위한 운반 케이스 Y1710A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기를 위한 운반 케이스 

    Y1710A 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기를 위한 운반 케이스

    키사이트 Y1710A는 키사이트 Streamline 시리즈 USB 계측기를 위한 운반 케이스입니다.