소형 폼 팩터, 뛰어난 성능
새로운 키사이트 Streamline 시리즈로 기한, 생산성, 예산, 벤치 공간의 균형을 맞추십시오. 정확하고 반복 가능한 측정값, 자동 코딩 기능, 일관적이고 직관적인 사용자 경험으로 자신감을 가지고 모든 제품 개발 단계를 진행할 수 있습니다. 교정, 교육, 컨설팅이 포함된 포괄적인 키사이트 서비스를 제공하는 이러한 장비를 통해 솔루션을 개선하여 빠르게 기술을 채택하고 비용을 줄일 수 있습니다.
키사이트의 Streamline 시리즈는 소형의 전면판이 없는 USB 장비로 구성됩니다. 비슷한 벤치탑 장비와 동일한 어플리케이션, 정확도를 갖춘 새로운 시리즈는 완벽한 소형 USB 옵션입니다. 사용이 쉬운 휴대성으로 성능 저하가 없습니다.
시간, 예산 또는 벤치 공간을 절약하면서 유용한 통찰력을 더 빠르게 얻을 수 있습니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
시작 가격
작은 패키지의 뛰어난 성능. 유연성과 고성능이 강점인 소형 USB 임의 파형 생성기는 3개의 독립적 또는 동기화된 신호 출력을 제공합니다.
다음
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?