이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions

The Keysight E6563A DSRC Certificate Operating Council Certification Solution performs DSRC COC testing with easy flexibility for additional test scenarios using TAP.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz 

    M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz

    • 1-slot PXIe module
    • Five 100 MHz outputs
    • One 10 MHz output
    • Internal 10 MHz OCXO timebase output
    • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.

  • No image available M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러 

    M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러

    • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
    • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
    • 최대 16GB RAM 메모리

  • No image available KS8400A 테스트 자동화 플랫폼 (TAP) 개발자 시스템 

    KS8400A 테스트 자동화 플랫폼 (TAP) 개발자 시스템

    • Powerful, flexible and extensible test sequencer software.
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed.
    • Result Viewer helps visualize, compare and analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting

  • M9018A 18 slot PXIe Chassis M9018A PXIe 섀시: 18-슬롯, 3U, 4 GB/s, Gen 2 [판매중단] 

    M9018A PXIe 섀시: 18-슬롯, 3U, 4 GB/s, Gen 2 [판매중단]

    • Gen 2 성능, 16개의 PXIe 하이브리드 슬롯, 1개의 PXIe 타이밍 슬롯 및 1개의 PXIe 시스템 슬롯이 있는 18슬롯 섀시
    • 혁신적인 냉각 설계의 4U 섀시
    • 높은 데이터 대역폭(시스템 슬롯 최대 8GB/s 및 슬롯-슬롯 4GB/s)

  • N9077A image N9077A WLAN 측정 어플리케이션 [판매중단] 

    N9077A WLAN 측정 어플리케이션 [판매중단]

    • 802.11a/b/g/j/p, 802.11, 및 WLAN 설계 / 제조 테스트를위한 802.11ac IEEE 시리즈 표준을 준수
    • 802.11j, 802.11 터보 모드 및 802.11p를 위한 수동 설정
    • 표준별 통과/실패를 이용한 원버튼 측정

  • No image available M9010A PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대 

    M9010A PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대

    • 2-링크 (x8, x16) 시스템 슬롯 및 하이브리드/타이밍 슬롯에 대한 x8 링크를 통한 초고성능 3세대 PCIe 스위칭
    • 혁신적인 냉각 설계의 4U 섀시
    • 높은 데이터 대역폭(최대 24 GB/s 시스템 및 슬롯 간 8 GB/s)