이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

오토모티브 이더넷 인증 솔루션

키사이트의 오토모티브 이더넷 인증 솔루션은 BroadR-Reach V3.2 , IEEE 802.3bw(100BASE-T1), OPEN Alliance ECU TC8 및 IEEE 802.3bp(1000BASE-T1) 설계에 대한 자동화된 인증 테스트를 제공합니다.

이러한 오토모티브 이더넷 전기 테스트 소프트웨어 패키지를 사용하면 테스트를 자동 실행하고 원하는 보고 형식으로 결과를 표시시할 수 있습니다. 또한 보고서는 측정 데이터 외에도 디바이스가 각 테스트를 얼마나 아슬아슬하게 통과 또는 실패했는지 보여주는 마진 분석도 제공합니다. 오토모티브 이더넷 전기 인증 솔루션은 BroadR-Reach, 100BASE-T1, 2.2 OABR_PMA_TX 및 1000BASE-T1 사양을 충족하기 위해 요구되는 모든 전기 테스트를 실행합니다. 다음 솔루션을 이용할 수 있습니다.

  • BroadR-Reach V3.2, 2.2 OABR_PMA_TX 및 IEEE 802.3bw(1000BASE) 사양에 대한 트랜시버 및 수신기 테스트
  • IEEE 802.3bp(1000BASE-T1) 사양에 대한 트랜시버 테스트
  • BroadR-Reach V3.2 및 EEE 802.3bw(100BASE-T1) 사양에 대한 프로토콜 트리거 및 디코더
  • BroadR-Reach V3.2 및 IEEE 802.3bw(100BASE-T1) 사양에 대한 링크 세그먼트 테스트
  • AE6900T 오토모티브 이더넷 전송 인증 솔루션 AE6900T 오토모티브 이더넷 전송 인증 솔루션 

    AE6900T 오토모티브 이더넷 전송 인증 솔루션

    • 한 번 설치, 3가지 표준
    • 100BASE-T1, 1000BASE-T1, TC8

  • AE6910T 오토모티브 이더넷 전송 인증 소프트웨어 AE6910T 오토모티브 이더넷 전송 인증 소프트웨어 

    AE6910T 오토모티브 이더넷 전송 인증 소프트웨어

    AE6910T 오토모티브 이더넷 전송 인증 소프트웨어는 3개의 각기 다른 사양과 2개의 각기 다른 데이터 속도에 대한 테스트를 제공합니다.

  • E6963A 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 솔루션 E6963A 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 솔루션 

    E6963A 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 솔루션

    • BroadR-Reach 및 100Base-T1 링크 세그먼트 규정 준수
    • 소프트웨어, 액세서리 및 하드웨어로 구성된 제품
    • 테스트 스크립트 및 계측기 자동 설정 지원

  • D9020AUTP 고속 오토모티브 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(100BASE-T1) D9020AUTP 고속 오토모티브 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(100BASE-T1) 

    D9020AUTP 고속 오토모티브 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(100BASE-T1)

    고속 오토모티브 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(100BASE-T1)

  • AE6900R 오토모티브 이더넷 Rx 인증 솔루션 AE6900R 오토모티브 이더넷 Rx 인증 솔루션 

    AE6900R 오토모티브 이더넷 Rx 인증 솔루션

    • 소프트웨어, 하드웨어 및 액세서리를 포함하고 있는 하나의 솔루션
    • 반복 가능한 결과를 위해 자동화된 소프트웨어
    • 키사이트 계측 도구를 통해 정확하고 반복 가능한 결과 확보
       

  • AE6910R 오토모티브 이더넷 100/1000 Mb Rx 인증 소프트웨어 AE6910R 오토모티브 이더넷 100/1000 Mb Rx 인증 소프트웨어 

    AE6910R 오토모티브 이더넷 100/1000 Mb Rx 인증 소프트웨어

    • 자동화된 1000Mb 수신기 테스트
    • BER 요건 확인
       

  • AE6941A 오토모티브 이더넷 테스트 픽스처 AE6941A 오토모티브 이더넷 테스트 픽스처 

    AE6941A 오토모티브 이더넷 테스트 픽스처

    • 오토모티브 이더넷을 위한 테스트 픽스처
    • 100Mb/s 및 1000Mb/s 데이터 속도
    • Tx 및 Rx 인증, 프토토콜 디코드 및 신호 특성 분석 지원
       

Automotive Ethernet Compliance Solutions [판매중단]
Product support information for discontinued and obsolete Automotive Ethernet Compliance Solutions