이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

채널 에뮬레이터

PROPSIM 솔루션은 무선 디바이스, 기지국 네트워크 인프라 및 WLAN 액세스 포인트, 연구실 내 디바이스에 대해 실세계에서 첨단의 엔드-투-엔드 풀스택 성능 테스트를 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 기지국 및 모바일 디바이스의 주요 성능 지표(예: 데이터 스루풋, 빔 관리, 지연 시간, 모빌리티 핸드오버에서의 안정성)에 대해 신속하고 손쉽게 테스트를 수행할 수 있도록 지원합니다. 주파수 대역 및 무선 액세스 기술 전반의 복잡한 다목적 테스트 시나리오(예: 다중 사용자 및 다중 셀 구성)를 업계 선도적인 PROPSIM 테스트 시나리오 구축 소프트웨어를 사용하여 손쉽게 정의할 수 있습니다.

PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션은 테스트 범위 및 품질을 높이기 위해 실세계 무선 채널 조건의 특성을 정확하게 에뮬레이션합니다. PROPSIM 솔루션은 사용자가 새로운 제품 릴리스와 새로운 기능의 연속 구현을 검증하여 하루 24시간 연중무휴의 테스트를 지원할 수 있는 성능을 갖췄는지 사전에 확인할 수 있도록 해줍니다.

업계 최고의 칩셋, 디바이스 및 기지국 제조업체들이 PROPSIM 솔루션을 사용하여 현장 배포에 앞서 새로운 제품 및 새로운 소프트웨어 릴리스가 설정된 품질 지표를 충족하는지 확인하고 있습니다. 솔루션들은 3GPP, 802.11 WLAN 및 Tier-1 모바일 네트워크 작업자 테스트 요건을 지원합니다.

5G는 더 넓은 신호 대역폭, mmWave 주파수 및 매시브 MIMO와 하이브리드 빔포밍을 포함한 새로운 고급 기술을 도입합니다. 관련된 복잡성을 해결하기 위해 키사이트는 먼저 가장 넓은 신호 대역폭과 가장 많은 페이딩 채널 수를 제공하는 5G NR 준비 채널 에뮬레이션 솔루션과 함께 마케팅을 시작했습니다. PROPSIM 5G 채널 에뮬레이션 솔루션은 실제 성능에 대한 사실적이고 반복 가능한 엔드 투 엔드 테스트를 랩(lab)에서 수행하도록 설계된 것입니다. 이 솔루션은 최대 400MHz의 신호 대역폭, 1.2GHz까지 연속 및 16CC까지 비연속인 캐리어 어그리게이션 방식을 포함해서 5G NR의 핵심 기술 요건을 모두 지원합니다. 또한 6GHz 미만 및 mmWave 주파수 전체에 걸친 전도성 및 OTA(Over-The-Air) 테스트를 위해 TR38.901에서 정의된 무선 채널 모델을 통해 매시브 MIMO 채널 에뮬레이션을 지원합니다.

PROPSIM F64 RF 페이더 플랫폼은 6GHz 미만 및 mmWave 대역에서의 완전한 엔드 투 엔드 디바이스 성능 테스트를 위한 프로토콜 시그널링을 통해 복잡한 페이딩 테스트 시나리오를 일관되게 에뮬레이션하도록 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오와 원활하게 통합됩니다.

PROPSIM 채널 에뮬레이션 5G NR, LTE Pro, 매시브 MIMO 및 3D 빔포밍 테스트, WLAN 802.11ax MIMO 및 빔포밍 테스트, 디바이스 MIMO OTA 테스트, 가상 드라이브 테스트, 항공우주 및 위성 무선 테스트, MANET 무선 테스트를 포함하여 광범위한 어플리케이션에서 손쉽게 사용할 수 있는 유연한 솔루션입니다.

PROPSIM RF 페이딩 에뮬레이터를 통해 디바이스 및 기지국에 대해 사실적인 리얼타임 성능 테스트

  • 다음을 통해 정확한 테스트를 위해 복잡한 실세계 무선 채널 조건의 손상을 에뮬레이션할 수 있습니다.
    • 동적 다중 경로 전파
    • 범위 경로 손실 및 차단 효과
    • 모빌리티 및 다중 경로로부터 도플러 효과
    • 노이즈 및 프로그래밍 방식의 동기식 간섭
  • 효율적인 테스트와 개선된 테스트 커버리지를 제공하는 사용자에게 친숙하고 자유롭게 선택이 가능하며 정교하고 독자적인 소프트웨어 어플리케이션
  • 뛰어난 신호 정확성과 반복성을 제공하는 최고의 채널 선형성과 가장 넓은 RF 신호 동적 범위
  • 개선된 테스트 커버리지를 제공하는 가장 넓은 신호 대역폭과 가장 많은 수의 RF 인터페이스 채널 및 내부 디지털 채널

본 사이트에는 해당 내용 없음