이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

디바이스 전류 파형 분석기 액세서리

CX3300 시리즈 디바이스 전류 파형 분석기를 위한 이들 전용 액세서리는 전류 센서(CX1101A, CX1102A 및 CX1103A), CX1151A 패시브 프로브 인터페이스 어댑터 및 CX1152A 디지털 채널의 세 가지 유형으로 구성되며, 전류 및 아날로그/디지털 전압 파형을 위한 측정 기능을 제공합니다. 전류 센서(CX1101A, CX1102A 및 CX1103A)는 최고 200MHz 및 최저 100pA 레벨의 낮은 동적 전류를 측정하기 위한 CX3300 시리즈의 핵심 액세서리입니다. CX1151A는 CX3300 시리즈 메인프레임의 채널을 사용해서 일반적인 패시브 프로브로 전압 파형을 측정할 수 있습니다. 또한 CX1152A는 CX3324A 메인프레임을 위한 액세서리이며 10MΩ 입력 저항의 8채널 디지털 프로브를 제공합니다.

  • Resistive Sensor Heads Resistive Sensor Heads 

    Resistive Sensor Heads

    • Dedicated accessories for the CX1104A Selectable Shunt Current Sensor
    • Different value of 6 shunt resistors
    • Each shunt resistor is calibrated at Keysight.
    • Enables up to 15 A and 20 MHz bandwidth measurement with CX1104A
       

  • 전류 센서 전류 센서 

    전류 센서

    CX3300 시리즈 메인프레임을 위한 전류 센서

  • 센서 헤드 센서 헤드 

    센서 헤드

    • CX1100 시리즈 전류 센서를 위한 전용 액세서리
    • 동축형 광대역 및 낮은 노이즈 연결
    • 사용하기 쉬운 테스트 리드와 연선 연결
    • 최대 10 A 동적 전류 측정 지원

  • 기타 액세서리 기타 액세서리 

    기타 액세서리

    • CX3300 시리즈를 위한 기타 액세서리
    • 랙 장착 키트
    • 3D 프로브 포지셔너용 부착장치

  • CX1151A 패시브 프로브 인터페이스 어댑터 CX1151A 패시브 프로브 인터페이스 어댑터 

    CX1151A 패시브 프로브 인터페이스 어댑터

    • CX3300 시리즈 메인프레임과 함께 사용할 수 있도록 패시브 프로브 지원
    • 입력 임피던스: 1 MΩ
    • 최대 입력 전압: ±100 V 피크
    • 권장 패시브 프로브: 키사이트 N2843A

  • CX1152A 디지털 채널, 10 MΩ 입력, ±25 V, 8채널 CX1152A 디지털 채널, 10 MΩ 입력, ±25 V, 8채널 

    CX1152A 디지털 채널, 10 MΩ 입력, ±25 V, 8채널

    • CX3324A 디바이스 전류 파형 분석기를 위한 8채널 디지털 트리거
    • 입력 임피던스: 10 MΩ
    • 입력 동적 범위: ±25 V
    • 최대 입력 전압: ±40 V