이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

자동화 ICT 시스템

자동화 인라인 핸들러에 관한 혁신과 세계적인 인-서킷 테스트 기술을 갖춘 키사이트 자동화 인라인 ICT 솔루션은 유연한 다기능성 제품으로 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 보다 작은 크기로 생산 공간 절약
  • 최고의 생산 가동시간을 제공하는 안정적이고 견고한 사용
  • 최상의 효율성을 위한 최고의 테스트 속도
  • 원활한 통합과 최상의 지원 가용성
  • E9986E 인라인 4모듈 인-서킷 테스트 시스템, i367x 시리즈 5i E9986E 인라인 4모듈 인-서킷 테스트 시스템, i367x 시리즈 5i 

    E9986E 인라인 4모듈 인-서킷 테스트 시스템, i367x 시리즈 5i

    키사이트 i3070 시리즈 5i 4모듈 인라인 ICT는 i3070 시리즈 5i 패키지의 최신 시스템입니다. 키사이트 고유의 짧은 와이어 고정 기술이 장착된 4모듈 인라인은 크고 무거운 보드(최대 15kg)를 처리하도록 설계되었습니다.

  • E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i 

    E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i

    • E9988E는 최대 2592개의 노드 테스트를 제공합니다. SMEMA 호환성을 위해 엄격한 사양으로 제작되어 기존의 SMT 라인에 쉽게 통합됩니다.

  • E9988EL 인라인 2-모듈 인-서킷 테스트 시스템, i337x, 시리즈 5i E9988EL 인라인 2-모듈 인-서킷 테스트 시스템, i337x, 시리즈 5i 

    E9988EL 인라인 2-모듈 인-서킷 테스트 시스템, i337x, 시리즈 5i

    • 짧은 와이어 고정 기술로 이동성, 반복성, 안정성 보장
    • 혁신적 설계로 손쉬운 유지보수와 픽스처 변경 보장
    • 길이가 800 mm 또는 31.5”에 불과한 컴팩트한 섀시

  • U9405A Medalist i1000D Small Foot Print 인라인 및 오프라인 인-서킷 시스템 U9405A Medalist i1000D Small Foot Print 인라인 및 오프라인 인-서킷 시스템 

    U9405A Medalist i1000D Small Foot Print 인라인 및 오프라인 인-서킷 시스템

    • 작업 현장에 부합하는 가장 작은 크기
    • 오프라인과 인라인 사이에서 업그레이드할 수 있는 기능으로 투자 보호
    • 구성요소 여유 공간이 넓은 자동차 제조에 가장 적합
    • 핸들러 벤더와 ICT 벤더 사이의 애매한 부분 없이 키사이트에서 모두 제공해드립니다.

  • U9405B 키사이트 Flexicore i1000 자동 인라인 병렬 인-서킷 테스트 시스템 U9405B 키사이트 Flexicore i1000 자동 인라인 병렬 인-서킷 테스트 시스템 

    U9405B 키사이트 Flexicore i1000 자동 인라인 병렬 인-서킷 테스트 시스템

    • 이질적 병렬 테스트 아키텍처, 진정한 4-up 병렬 테스트
    • 기능 테스트를 위한 내장 계측기 랙
    • 850mm x 1,100mm 사용 면적