이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9927A FieldFox 핸드형 소프트웨어

업그레이드 가능한 소프트웨어 기능을 통해 FieldFox 핸드형 분석기의 기능을 확장하여 측정 및 분석에 대한 더 깊은 통찰력을 지원합니다. 이러한 기능은 현장의 벤치탑 결과와 일치하는 정밀한 측정을 제공하도록 제작되었습니다.

N9927A에 제공되는 기능(기본 모델: 벡터 네트워크 분석기):

  • VNA 시간 도메인
  • 혼합 모드 S-파라미터
  • QuickCal
  • TDR 케이블 측정
  • 벡터 전압계
  • 케이블 및 안테나 분석기
  • USB 파워 센서 지원
  • USB 피크 파워 센서로 펄스 측정
  • 내장 파워 미터
  • 내장 가변 DC 전압 소스
  • 내장 GPS 수신기
  • 제어 기능 제거

  • N9927A-010 Time Domain N9927A-010 Time Domain 

    N9927A-010 Time Domain

    • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
    • Gating available to remove unwanted response
    • View time and frequency domain data simultaneously

  • N9927A-030 원격 제어 기능 N9927A-030 원격 제어 기능 

    N9927A-030 원격 제어 기능

    • iDevice용 FieldFox에 원격 제어 기능 추가
    • 아이패드나 아이폰, 아이팟은 사용자가 별도 구매해야 함
    • 무료 FieldFox 앱은 사용자가 앱스토어에서 다운로드해야 함

  • N9927A-112 QuickCal N9927A-112 QuickCal 

    N9927A-112 QuickCal

    • FieldFox에 QuickCal 교정 기능 추가
    • 교정 키트 필요 없음
    • 정확도 향상을 위한 옵션 로드
    • N 타입 및 7/16 커넥터용으로 설계

  • N9927A-208 주파수 대비 USB 전력 센서 측정 N9927A-208 주파수 대비 USB 전력 센서 측정 

    N9927A-208 주파수 대비 USB 전력 센서 측정

    • 스웹트 주파수 전력 측정
    • 주파수 오프셋 기능
    • 측정을 위해 USB 파워 센서 필요
    • 옵션 302가 전제 조건

  • N9927A-211 Full 2-port S-parameters N9927A-211 Full 2-port S-parameters 

    N9927A-211 Full 2-port S-parameters

    • Adds reverse measurements to the base model
    • All four S-parameters (S21, S11, S12, S22), magnitude and phase
    • 30 kHz to 18 GHz

  • N9927A-212 혼합 모드 S-파라미터 N9927A-212 혼합 모드 S-파라미터 

    N9927A-212 혼합 모드 S-파라미터

    혼합 모드 또는 균형 잡힌 반사 측정
    Scc11, Sdd11, Sdc11, Scd11
    옵션 211은 옵션 212의 전제 조건

  • N9927A-215 TDR 케이블 측정 N9927A-215 TDR 케이블 측정 

    N9927A-215 TDR 케이블 측정

    옵션 215는 CAT 모드에 TDR(Time Domain Reflectometry) 측정을 추가하며, 이 측정은 TDR(선형 rho)과 TDR 임피던스(ohm)를 포함합니다.

  • N9927A-302 External USB Power Sensor Support N9927A-302 External USB Power Sensor Support 

    N9927A-302 External USB Power Sensor Support

    • Adds Keysight USB power sensor support FieldFox analyzers
    • Frequency and power range depend on sensor

  • N9927A-305 Cable and Antenna Analyzer N9927A-305 Cable and Antenna Analyzer 

    N9927A-305 Cable and Antenna Analyzer

    • 30 kHz to 18 GHz
    • 54 cable types stored (loss and velocity factor)
    • Custom cable editing capability
    • DTF to 5 km

  • N9927A-307 GPS 수신기 N9927A-307 GPS 수신기 

    N9927A-307 GPS 수신기

    • FieldFox에 내부 GPS 수신기 추가
    • 지리위치 데이터: 위도, 경도, 고도, 시간, 동기 시간/날짜
    • 주파수 레퍼런스 정확도 증가
    • 안테나 별도 주문

  • N9927A-308 벡터 전압계 N9927A-308 벡터 전압계 

    N9927A-308 벡터 전압계

    • 벡터 전압계 모드
    • 1포트 케이블 트리밍
    • 2포트 전송
    • B/A 및 A/B

  • N9927A-309 DC Bias Variable Voltage Source N9927A-309 DC Bias Variable Voltage Source 

    N9927A-309 DC Bias Variable Voltage Source

    • Internal built-in power supply
    • Voltage: +1 to +32 V
    • Maximum current: 0.65 A
    • Maximum power: 7 watts

  • N9927A-310 Built-in Power Meter N9927A-310 Built-in Power Meter 

    N9927A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No sensor required
    • 100 kHz to 18 GHz

  • N9927A-330 펄스 측정 N9927A-330 펄스 측정 

    N9927A-330 펄스 측정

    • FieldFox 및 USB 피크 전력 센서를 사용한 펄스 측정
    • 평균 전력, 피크 전력 및 피크 대 평균 전력비 측정
    • 상승 시간, 하락 시간 및 PRF와 같은 펄스 프로파일링 및 펄스 통계