이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9916A FieldFox 핸드형 소프트웨어

업그레이드 가능한 소프트웨어 기능을 통해 FieldFox 핸드형 분석기의 기능을 확장하여 측정 및 분석에 대한 더 깊은 통찰력을 지원합니다. 이러한 기능은 현장의 벤치탑 결과와 일치하는 정밀한 측정을 제공하도록 제작되었습니다.

N9916A에 제공되는 기능(기본 모델: 케이블 및 안테나 분석기):

  • 전체 2포트 벡터 네트워크 분석기
  • VNA 시간 도메인
  • 혼합 모드 S-파라미터
  • QuickCal
  • TDR 케이블 측정
  • 벡터 전압계
  • 스펙트럼 분석기
  • 간섭 분석기/스펙트로그램
  • 프리앰프
  • 스펙트럼 분석기 타임 게이팅
  • USB 파워 센서 지원
  • USB 피크 파워 센서로 펄스 측정
  • 내장 파워 미터
  • 내장 가변 DC 전압 소스
  • 내장 GPS 수신기
  • 원격 제어 기능

  • N9916A-010 벡터 네트워크 분석기 시간 도메인 N9916A-010 벡터 네트워크 분석기 시간 도메인 

    N9916A-010 벡터 네트워크 분석기 시간 도메인

    • 완전하게 에러 보정된 시간 도메인 반사/송신 응답
    • 원치 않는 응답을 제거하기 위해 게이팅 사용 가능
    • 시간 및 주파수 도메인 데이터 동시 보기
       

  • N9916A-030 원격 제어 기능 N9916A-030 원격 제어 기능 

    N9916A-030 원격 제어 기능

    • FieldFox for iDevices에 원격 제어 기능 추가
    • 사용자가 iPad, iPhone 또는 iPod를 가지고 와야 함
    • 사용자는 반드시 앱 스토어에서 무료 FieldFox 앱을 다운로드해야 함
       

  • N9916A-112 QuickCal N9916A-112 QuickCal 

    N9916A-112 QuickCal

    • FieldFox에 QuickCal 교정 기능 추가
    • 교정 키트 필요 없음
    • 정확도 향상을 위한 옵션 로드
    • N 타입 및 7/16 커넥터용으로 설계

  • N9916A-208 주파수 대비 USB 전력 센서 측정 N9916A-208 주파수 대비 USB 전력 센서 측정 

    N9916A-208 주파수 대비 USB 전력 센서 측정

    • 스웹트 주파수 전력 측정
    • 주파수 오프셋 기능
    • 측정을 위해 USB 파워 센서 필요
    • 옵션 302가 전제 조건

  • N9916A-209 Extended Range Transmission Analysis (ERTA) N9916A-209 Extended Range Transmission Analysis (ERTA) 

    N9916A-209 Extended Range Transmission Analysis (ERTA)

    • ERTA는 길고 손상된 케이블을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다.
    • ERTA는 두 대의 FieldFox가 필요하며, 각각 ERTA와 함께 구현됩니다.
    • 측정: 게인(B/R), 입력 전원, 출력 전원
    • 전제조건: 옵션 210과 233
    • 권장 사양: 옵션 235와 307

  • N9916A-210 벡터 네트워크 분석기(송신/반사) N9916A-210 벡터 네트워크 분석기(송신/반사) 

    N9916A-210 벡터 네트워크 분석기(송신/반사)

    • 벡터 네트워크 분석기 추가
    • 송신/반사(S21, S11), 진폭 및 위상
    • 30kHz ~ 14GHz

  • N9916A-211 벡터 네트워크 분석기 전체 2포트 S-파라미터 N9916A-211 벡터 네트워크 분석기 전체 2포트 S-파라미터 

    N9916A-211 벡터 네트워크 분석기 전체 2포트 S-파라미터

    • VNA에 역방향 측정 추가
    • 네 개의 모든 S-파라미터(S21, S11, S12, S22), 진폭과 위상
    • 30kHz ~ 14GHz
    • 옵션 210은 옵션 211의 전제 조건

  • N9916A-212 혼합 모드 S-파라미터 N9916A-212 혼합 모드 S-파라미터 

    N9916A-212 혼합 모드 S-파라미터

    • 혼합 모드 또는 균형 잡힌 반사 측정
    • Scc11, Sdd11, Sdc11, Scd11
    • 옵션 210과 211은 옵션 212의 전제 조건

  • N9916A-215 TDR 케이블 측정 N9916A-215 TDR 케이블 측정 

    N9916A-215 TDR 케이블 측정

    옵션 215는 CAT 모드에 TDR(Time Domain Reflectometry) 측정을 추가하며, 이 측정은 TDR(선형 rho)과 TDR 임피던스(ohm)를 포함합니다.

  • N9916A-233 스펙트럼 분석기 N9916A-233 스펙트럼 분석기 

    N9916A-233 스펙트럼 분석기

    • 5 kHz ~ 14 GHz
    • ± 0.6 dB 진폭 정확도, 전체 대역, 전체 온도 범위 -10 ~ +55ºC(14~131ºF)
    • 스퍼 없는 동적 범위 ≥ 105 dB
    • 위상 노이즈 ≤-111dBc/Hz @ 10 kHz 오프셋

  • N9916A-235 프리앰프 N9916A-235 프리앰프 

    N9916A-235 프리앰프

    • 9kHz ~ 14GHz
    • 20dB 게인
    • DANL -155dBm

  • N9916A-236 간섭 분석기와 스펙트로그램 N9916A-236 간섭 분석기와 스펙트로그램 

    N9916A-236 간섭 분석기와 스펙트로그램

    • 스펙트로그램 디스플레이
    • 폭포 디스플레이
    • 시간 및 델타 시간 마커
    • 녹화 및 재생
       

  • N9916A-238 스펙트럼 분석기 타임 게이팅 N9916A-238 스펙트럼 분석기 타임 게이팅 

    N9916A-238 스펙트럼 분석기 타임 게이팅

    • FFT 게이팅 추가
    • 게이트 소스: 외부, RF 버스트 및 비디오
    • 옵션 233은 옵션 238의 전제 조건임

  • N9916A-302 외부 USB 파워 센서 지원 N9916A-302 외부 USB 파워 센서 지원 

    N9916A-302 외부 USB 파워 센서 지원

    • 키사이트 USB 파워 센서 지원을 FieldFox 분석기에 추가합니다.
    • 주파수와 전력 범위는 센서에 따라 달라집니다.
       

  • N9916A-307 GPS 수신기 N9916A-307 GPS 수신기 

    N9916A-307 GPS 수신기

    • FieldFox에 내부 GPS 수신기 추가
    • 지리위치 데이터: 위도, 경도, 고도, 시간, 동기 시간/날짜
    • 주파수 레퍼런스 정확도 증가
    • 안테나 별도 주문

  • N9916A-308 벡터 전압계 N9916A-308 벡터 전압계 

    N9916A-308 벡터 전압계

    • 벡터 전압계 모드
    • 1포트 케이블 트리밍
    • 2포트 전송
    • B/A 및 A/B

  • N9916A-309 DC 바이어스 가변 전압 소스 N9916A-309 DC 바이어스 가변 전압 소스 

    N9916A-309 DC 바이어스 가변 전압 소스

    • 내부 내장형 전원 공급기
    • 전압: +1 ~ +32V
    • 최대 전류: 0.65A
    • 최대 전력: 7W

  • N9916A-310 내장형 파워 미터 N9916A-310 내장형 파워 미터 

    N9916A-310 내장형 파워 미터

    • 내장형 채널 파워 미터
    • 센서 필요 없음
    • 100 kHz ~ 14 GHz

  • N9916A-312 채널 스캐너 N9916A-312 채널 스캐너 

    N9916A-312 채널 스캐너

    • 무선 신호 커버리지 테스트와 최적화를 위한 채널 스캐너 기능 추가
    • GPS 정보로 어떤 주파수와 BW에서든 최대 20개의 채널을 한번에 스캔
    • 파일을 Google Earth로 내보낼 수 있음
    • 옵션 233, 스펙트럼 분석기 필요

  • N9916A-330 펄스 측정 N9916A-330 펄스 측정 

    N9916A-330 펄스 측정

    • FieldFox 및 USB 피크 전력 센서를 사용한 펄스 측정
    • 평균 전력, 피크 전력 및 피크 대 평균 전력비 측정
    • 상승 시간, 하락 시간 및 PRF와 같은 펄스 프로파일링 및 펄스 통계

  • N9916A-350 리얼타임 스펙트럼 분석기(RTSA) N9916A-350 리얼타임 스펙트럼 분석기(RTSA) 

    N9916A-350 리얼타임 스펙트럼 분석기(RTSA)

    • gap-free 측정을 위해 RTSA를 추가합니다.
    • 100% POI 및 전체 진폭 정확도로 12µs의 짧은 신호 캡처
    • 진폭 정확도가 아주 중요하지 않은 경우 22ns의 짧은 신호 감지
    • 10MHz 리얼타임 대역폭
    • 스펙트럼 분석기 옵션 필요
       

  • N9916A-351 I/Q 분석기(IQA) N9916A-351 I/Q 분석기(IQA) 

    N9916A-351 I/Q 분석기(IQA)

  • N9916A-355 아날로그 복조 N9916A-355 아날로그 복조 

    N9916A-355 아날로그 복조

    • 스펙트럼 분석기(옵션 233) 필요
    • AM 및 FM 메트릭 추가
    • RF 스펙트럼 뷰와 복조된 파형 표시, 오디오 복조
    • 반송파 전력, 주파수, SINAD, THD
    • AM 변조 깊이(%), FM 주파수 편차(%)
       

  • N9916A-356 노이즈 피겨(NF) N9916A-356 노이즈 피겨(NF) 

    N9916A-356 노이즈 피겨(NF)

    • 앰프와 컨버터를 위한 휴대용 Y-팩터 노이즈 피겨 측정
    • 원버튼 측정: 노이즈 피겨, 노이즈 팩터, 이득, 노이즈 온도, Y-팩터
    • 구매 후 업데이트로 이용 가능

  • N9916A-370 OTA(Over-the-Air) LTE FDD N9916A-370 OTA(Over-the-Air) LTE FDD 

    N9916A-370 OTA(Over-the-Air) LTE FDD

    • 기지국 다운링크 복조 메트릭을 위한 이동식 OTA LTE FDD 측정
    • 셀 ID, RSRP, RSRQ, RSSI, P-SS, S-SS, SINR 및 주파수 오류 같은 KPI(Key Performance Indicator) 결과 스캔
    • 구매 후 업데이트로 이용 가능
       

  • N9916A-377 OTA(Over-the-Air) 5GTF N9916A-377 OTA(Over-the-Air) 5GTF 

    N9916A-377 OTA(Over-the-Air) 5GTF

    • 기지국 다운링크 복조 메트릭을 위한 이동식 OTA 5GTF 측정
    • 셀 ID, 채널 파워, P-SS, S-SS, 동기화 교정 같은 KPI(Key Performance Indicator) 결과 스캔
    • 구매 후 업데이트로 이용 가능