검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N8900APV 시리즈 광전지 어레이 시뮬레이터, 15 kW, 1500 VDC
주요 특징
상용 스트링 인버터를 테스트하기 위한 전력
PV 시뮬레이터는 다른 환경 조건(온도, 방사, 연령, 셀 기술 등)에서 광전지 어레이의 출력 특성을 신속하게 시뮬레이션해 빠르고 종합적으로 인버터 MPPT 알고리즘과 인버터 효율을 테스트할 수 있도록 지원하는 프로그래밍 가능한 자동 범위 조정 DC 전원입니다. DG8900 SAS 제어 소프트웨어가 태양광 I-V 곡선을 생성해서 하나의 출력 솔루션으로 다운로드합니다. 출력이 여러 개인 경우, 최대 12개의 N8900APV 소스와 함께 사용할 수 있는 DG9000 SAS 제어 소프트웨어를 선택하십시오.
- 병렬 공급기 사용으로 최대 150 kW의 전력 제공
- 다중 입력 인버터 테스트
- Sandia, EN50530 및 독점 곡선 생성
- I-V 곡선, 최대 전력 점 확인
- 정적 및 동적 EN50530 MPPT 테스트
- 서식이 지정된 보고서와 함께 EN50530 테스트 자동화
- LAN(LXI Core), USB, GPIB, 및 아날로그 인터페이스
- 208 및 400 VAC 입력으로 기존의 배전 사용 가능
스트링 인버터의 MPPT 알고리즘 테스트
키사이트의 PV 시뮬레이션 솔루션은 대부분의 스트링 인버터를 유연하게 테스트할 수 있습니다. 키사이트 DG9000 고급/다중 입력 PV 인버터 테스트 소프트웨어는 최대 12개의 스트링을 시뮬레이션할 수 있습니다. 시뮬레이션은 인기 곡선 또는 테이블 모드를 사용해 1024개 지점을 갖는 정밀 I-V 곡선 생성이 가능합니다. 테스트 표준을 뛰어넘어 MPPT 성능을 극대화하십시오.
주요 사양
Number of Outputs
1
Total Power
15 kW
랙 장치
3
Ripple and Noise
16 mVrms
연결
LAN, USB, GPIB
자세한 사양을 원하십니까?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?