이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PV 어레이 시뮬레이터

키사이트의 태양광(PV) 어레이 시뮬레이션 솔루션은 N8900APV 시리즈 태양광 어레이 시뮬레이터와 SAS 제어 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 이 솔루션을 통해 PV 인버터 설계자는 인버터의 최대 전력점 추적(MPPT) 알고리즘의 성능을 빠르고 쉽게 개발, 검증 및 극대화하고, 한번의 클릭으로 간편하게 유럽 표준 EN50530에 따라 테스트를 수행할 수 있습니다.

키사이트 N8937APV 및 N8957APV 태양광 어레이 시뮬레이터는 최대 1,500V까지 PV 인버터를 테스트할 수 있기 때문에 설계자들은 높은 전압으로 변화하는 최근의 산업 흐름에 동참할 수 있습니다. 이들 시뮬레이터는 다양한 환경 조건(온도, 발광, 연수, cell 기술 등)에서 I-V 커브 특성을 빠르게 시뮬레이션할 수 있어 사용자가 태양열 인버터를 빠르고 포괄적으로 테스트할 수 있도록 지원합니다.

솔루션에 무료로 추가되는 SAS 제어 앱은 N8900APV 출력을 완전하게 제어할 수 있을 뿐만 아니라 커브 작업 공간을 이용해서 태양열/태양광 I-V 커브를 쉽게 생성 및 시각화하고 계측기에 다운로드할 수 있습니다. 커브가 일단 N8900APV에 다운로드되면 사용자는 MPPT 알고리즘에 대한 통찰력을 확보해 출력을 지원하고 최대 전력점에 대한 PV 인버터 검색을 볼 수 있습니다. 이 소프트웨어는 또한 자동화된 정적/동적 EN50530 MPPT 테스트를 수행할 수 있습니다. Pmp, Vmp 등의 테스트 파라미터를 입력하고 “테스트 시작”을 클릭하면 나머지는 SAS 제어 앱이 처리합니다. 테스트가 완료되면 소프트웨어는 EN50530 표준에 맞는 형식의 보고서와 테스트의 모든 측정 결과를 포함한 로그 파일을 생성합니다. 이 기능은 30일 동안 무료로 사용할 수 있습니다. 30일 무료 체험 기간이 종료되면 자동 EN50530 테스트(모델 번호 DG8901A)에 대한 라이선스가 필요합니다.

N8937APV 및 N8957APV 계측기는 PV 어레이 시뮬레이터 역할을 수행하는 것 외에도 “전원 공급기” 모드에서 사용될 때 PV 어레이 시뮬레이션을 벗어나는 어플리케이션에 사용할 수 있는 자동 범위 조정, 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급기로서 작동합니다.
 

이 제품군에서 모두 비교 (2)

제품 검색