기능이나 이식성을 희생하지 마십시오.

최신 통신 네트워크를 테스트하려면 장비에 새로운 요구가 필요하고 기능과 휴대성 간의 균형이 필요합니다. 휴대용 배터리 구동 장치 한 개에 25개 이상의 측정 기능을 갖춘 FieldFox는 업계에서 가장 유능한 핸드형 분석기입니다. 편리하고 사용자가 설치할 수 있는 라이센스 키를 사용하여 현장에서 휴대용 분석기를 업그레이드하여 변화하는 측정 요구 사항에 앞장서십시오.

지금 필요한 기능을 선택하고, 나중에 필요에 따라 더 많은 기능을 추가하십시오.

FieldFox RF 분석기 소프트웨어

라이센스 키로 활성화되는 25개가 넘는 소프트웨어 어플리케이션.

간섭 분석기 및 스펙토그램 소프트웨어 스크린샷

스펙트럼 분석

  • 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA)
  • 아날로그 복조
  • 간섭 검출
  • IQ 분석기
2포트 파라미터 소프트웨어 스크린샷

케이블 및 안테나 테스트(CAT)

  • 벡터 네트워크 분석기(VNA)
  • 2포트 S-파라미터
  • TDR 케이블 측정
FieldFox 핸드형 분석기에서 RTSA 간섭 검출

5G / LTE 현장 테스트

  • EMF 측정
  • OTA(Over-The-Air) 테스트
  • 채널 스캐너
  • 광대역 분석
USB 피크 전력 센서 소프트웨어를 사용한 펄스 측정

전력 측정

  • USB 전력 센서 측정
  • 내장형 전력계
  • 펄스 측정
  • 피크 전력 센서
데이터 수집을 위한 실내 및 실외 매핑

유틸리티

  • 원격 제어
  • GPS 수신기
  • 실내/실외 매핑
  • DC 바이어스 가변 전압 소스

A-시리즈:

  • 최대 50 GHz의 주파수 범위
  • 최대 10 MHz의 대역폭
  • 10 kHz에서의 최소 위상 노이즈: -111 dBc/Hz(통상)
  • 2 GHz에서의 최소 DANL: -158 dBm(통상, 프리앰프를 켠 상태)

B-시리즈:

  • 최대 54 GHz의 주파수 범위
  • 최대 120 MHz의 대역폭
  • 5G NR 복조 기능
  • 10 kHz에서의 최소 위상 노이즈: -117 dBc/Hz(통상)
  • 2 GHz에서의 최소 DANL: -163 dBm(통상, 프리앰프를 켠 상태)

원격 현장 모니터링:

스펙트럼 제어, 활용도 측정, 간섭 식별을 하나의 소프트웨어 플랫폼에서 수행할 수 있습니다.

FieldFox는 라스트 마일 테스트와 간섭 소스 탐색을 포함하여 간섭 검출을 위한 올인원 모니터링 디바이스로 사용됩니다.

FieldFox 한 개를 구매하시면 두 개의 소프트웨어를 무료로 드립니다

무선 주파수(RF) 케이블 문제 해결, OTA(Over-the-Air) 무선 통신, 아날로그 무선 또는 전자기 간섭(EMI) 사전 컴플라이언스 테스트 관련 작업을 진행하고 계신가요? 지금 프로모션을 활용하세요!

적격 FieldFox 핸드형 분석기를 구매하시면 키사이트에서 가장 인기 있는 FieldFox 소프트웨어 옵션 두 개를 무료로 드립니다.

한 개 구매 시 두 개의 특별한 소프트웨어 제공

DTF(Distance to Fault) 스크린샷

TDR 케이블 측정

시간 도메인 반사측정을 통해 결함이 있는 케이블의 위치와 특징을 식별합니다.

내장형 GNSS / GPS 수신기 소프트웨어 스크린샷

GSSN / GPS 수신기

내장형 GNSS/GPS 수신기를 사용하여 측정에 지리적 위치 태그를 추가합니다.

FieldFox 핸드형 분석기에서 전자기 간섭(EMI) 측정

EMI 측정

전자기 간섭(EMI) 사전 컴플라이언스 제한을 평가하고 규제 감사를 수행합니다.

아날로그 복조 소프트웨어

아날로그 복조

무선 주파수(RF) 송신기의 AM 및 FM 신호를 복조 및 특성화합니다.

FieldFox 분석기 소프트웨어 및 시스템 특징

아이패드 및 아이폰을 이용한 원격 제어 기능

이제 엔지니어와 기술자는 아이폰, 아이패드, 아이팟 터치와 같은 iOS 디바이스를 사용해서 FieldFox를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있게 되었습니다. FieldFox의 원격 뷰어 iOS 앱은 장치의 전면판을 에뮬레이션할 수 있기 때문에 모든 FieldFox 키를 사용자 iOS 디바이스에서 바로 누를 수 있습니다 또한 앱을 통해 데이터 시트와 같은 기술 문서에도 즉시 액세스할 수 있습니다.

FieldFox의 Data Link 소프트웨어로 보다 간편해진 보고서 작성 및 문서화

FieldFox의 무료 Data Link 소프트웨어는 데이터 전송, 데이터 정의 및 보고서 작성 기능을 제공합니다. Data Link를 통해 마커를 추가하고 트레이스에 리밋 라인을 설정할 수 있으며, 케이블 파일 및 안테나 팩터를 로드할 수 있습니다.

LAN을 통한 원격 제어 및 FieldFox 프로그래밍

모든 FieldFox 모델은 LAN과 USB를 통해 SCPI 언어로 제어됩니다.

내장 가변 전압 DC 바이어스

FieldFox에는 내장 가변 전압 DC 바이어스 소스가 있습니다. DC 바이어스 소스는 TMA를 통해 스위핑해서 안테나(별도로 바이어스 티 필요)에 파워를 전달하기 위해 테스트 중인 앰프와 바이어스 타워 탑재 앰프(TMA)에 DC 파워를 공급할 수 있습니다.

내장 GNSS/GPS

내장 GNSS/GPS 수신기는 측정에 지리 위치 태그를 제공합니다. 시간, 위도, 경도 및 고도 등의 지리 정보를 표시하고 데이터 파일에 저장할 수 있습니다. GPS는 위치 정보 외에 정확한 주파수 레퍼런스도 제공하여 FieldFox 주파수 정확도를 향상시킵니다.

USB 키보드 및 마우스 지원

FieldFox는 현장에서 작업하는 동안 파일 이름과 같은 텍스트를 간단히 입력할 수 있도록 USB 키보드와 마우스 사용을 지원합니다.

다른 도움이 필요하십니까?