이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

정밀 전류-전압 분석기

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

10 / 10 제품 일치

정렬방식:
제품 Product Family Maximum Output Minimum Current Measurement Resolution Maximum number of SMUs Analyzer Controller IV Measurement Capabilities Optional Measurement Capabilities
B1500A 반도체 디바이스 분석기 B1500A 반도체 디바이스 분석기
Advanced Device Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
  • Ultra-fast pulsed/transient IV
B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서
Advanced Device Analyzer
  • 10 kV/1500 A
  • 10 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가
E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가
E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가
E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit
Precision IV Analyzer
  • 100 V/200 mA
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가
B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가
B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가
B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가
B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
사용불가