이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

정밀 전류-전압 분석기

광범위한 어플리케이션 전체에 걸쳐 분명한 통찰력을 제공하는 정밀 전류-전압 분석기 시리즈의 강력한 특성 분석 소프트웨어 및 통합 SMU가 정확하고 효율적인 전류-전압 측정을 보장합니다. 정밀 전류-전압 분석기 시리즈는 다음과 같은 세 가지 분석기 제품군으로 구성되어 있습니다.

고급 디바이스 분석기

고급 디바이스 분석기(B1500A 및 B1505A)는 IV, CV, 펄스/동적 IV 등과 기본 어플리케이션부터 첨단 어플리케이션의 만능 특성 분석을 지원하는 유연한 올인원 분석기입니다. 최대 10개 슬롯의 구성 가능한 모듈이 있어 간편하게 확장할 수 있습니다. EasyEXPERT 그룹+는 15인치 터치스크린이 있는 내장 메인프레임 PC와 외부 PC에서 사용할 수 있습니다.

정밀 IV 분석기

정밀 IV 분석기(EasyEXPERT 그룹+의 E5270B/E526xA)는 고급 IV 특성 분석에 사용할 수 있는 0.1fA의 낮은 전류 측정 능력과 SMU 확장성을 갖춘 고성능 분석기입니다. EasyEXPERT 그룹+는 PC에서 사용할 수 있습니다.

경제형 IV 분석기

경제형 IV 분석기(EasyEXPERT 그룹+의 B2900A 시리즈 SMU)는 다양한 IV 특성 분석에 사용할 수 있고 최저 10fA의 분해능을 갖춘 엔트리급 분석기입니다. 여러 SMU 장치를 최대 8채널까지 결합할 수 있습니다. EasyEXPERT 그룹+는 PC에서 사용할 수 있습니다.

모든 정밀 전류-전압 분석기 비교 (10)

전류-전압 분석기 찾기

  • B1500A 반도체 디바이스 분석기 B1500A 반도체 디바이스 분석기 (1) 

    B1500A 반도체 디바이스 분석기

    Windows 기반의 반도체 디바이스 특성 분석 계측기로서, 직관적인 터치 스크린 인터페이스를 통해 CV와 IV를 통합 측정합니다.

  • B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 (1) 

    B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서

    • 광범위한 조건 하에서 정밀한 테스트(1500A, 10kV, Sub-pA, 10μs, μΩ, -50℃~+250℃)
    • 폭 넓은 디바이스 분석 기능(Qg, Rg, Ciss, Coss, Crss)
    • 개선된 효율성(자동 테스트, 안전 환경, 패키지형 DUT, 온웨이퍼)
    • 업그레이드와 확장 가능한 아키텍처

  • E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe (1) 

    E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe

    A flexible, expandable, and upgradeable solution for semiconductor characterization

  • E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe (1) 

    E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing

  • E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit (1) 

    E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs

  • E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit (1) 

    E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs

  • B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2912A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2912A는 정밀 소스/측정 장치로서, 2채널에서 10fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적 GUI로, 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2911A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 10fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2911A는 정밀 소스/측정 장치로서, 1채널에서 10fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적 GUI로, 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2902A 정밀 소스/측정 장치, 2ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2902A는 정밀 소스/측정 장치로서, 2채널에서 100fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적인 GUI로 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수도 있습니다.

  • B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스 (1) 

    B2901A 정밀 소스/측정 장치, 1ch, 100fA, 210V, 3A DC/10.5A 펄스

    B2901A는 정밀 소스/측정 장치로서, 1채널에서 100fA/100nV의 측정 분해능, 210V, 3A DC/10.5A의 펄스 소스 기능을 지원합니다. 또한 직관적인 GUI로 설계되어 전면판에서 I/V 커브를 설정하고 볼 수 있습니다.

  • B1500A 반도체 디바이스 분석기 B1500A 반도체 디바이스 분석기 

    B1500A 반도체 디바이스 분석기

    • IV/CV에서부터 펄스형/transient IV 측정까지, 다양한 디바이스 특성 분석의 모든 측면을 위한 완전한 솔루션
    • 효율적 특성 분석을 위한 임베드 Windows 7의 GUI 기반 EasyEXPERT 소프트웨어
    • 최대 10개 슬롯까지 구성 및 확장 가능

  • EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어 EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어 

    EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어

    • EasyEXPERT 그룹+는 사용자의 PC 또는 B150x 메인프레임 PC에서 사용 가능
    • 빠른 측정 셋업, 실행 및 분석을 위한 다양한 측정 모드와 기능
    • EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 소프트웨어의 이전 세대에서 업그레이드 가능