이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

벡터 신호 분석기

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

4 / 4 제품 일치

정렬방식:
제품 Frequency Range Max Analysis Bandwidth Form Factor/Size Multi-Channel Support Measurement Applications Description
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
60 MHz to
■ 3.8 GHz
■ 6 GHz
■ 40 MHz
■ 80 MHz
■ 160 MHz
PXIe, 4 slots (requires frequency reference) 사용불가
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • Noise figure
  • Wireless Connectivity
■ Vector transceiver
designed for wireless
component product test
■ High density, low cost,
and adequate performance
■ FPGA-accelerated fast
power and power servo
measurements
M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기
60 MHz to
■ 3.8 GHz
■ 6 GHz
■ 40 MHz
■ 80 MHz
■ 160 MHz
PXIe, 4슬롯(주파수 레퍼런스 필요) 사용불가
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • Wireless Connectivity
■ 무선 콤포넌트 제품 테스트를 위해 설계된 벡터 송수신기
■ 고밀도, 저비용 및 적절한 성능
■ FPGA 가속화 빠른 전력 및 전력 서보 측정
M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz
9 kHz to
■ 8.4 GHz
■ 14 GHz
■ 18 GHz
■ 27 GHz
■ 50 GHz
■ 40 MHz
■ 100 MHz
■ 160 MHz
PXIe, 5 슬롯 (주파수 레퍼런스 포함)
  • +/- 1 ns time alignment
  • Up to 4 channels
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • WLAN
• 고성능 벡터 신호 분석기
• 속도와 정확도, 크기를 고려한 설계
• 스퍼와 고조파 테스트 시간 단축에 최적
M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz
1 MHz to
■ 3 GHz
■ 6 GHz
• 40 MHz
• 100 MHz
• 160 MHz
PXIe, 4 슬롯 (주파수 레퍼런스 포함)
  • +/- 5 ns time alignment
  • Up to 4 channels
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • WLAN
• 무선 구성요소 제조 및 설계 검증을 위한 벡터 신호 분석기
• 속도, 크기, 비용을 고려한 엔지니어링
• 빠른 전력 측정에 최적