주요 특징

PathWave WaferPro 소프트웨어는 트랜지스터, 회로 구성요소 등 반도체 디바이스에 대한 자동 웨이퍼 레벨 측정을 수행합니다. 다양한 계측기와 웨이퍼 프로버에 필요한 턴키 드라이버와 테스트 루틴도 제공합니다. 새로운 사용자 인터페이스를 통해 복잡한 웨이퍼 레벨 테스트 계획을 간편하게 설정하여 실행하는 한편, Python 프로그래밍 환경에서 강력한 사용자 정의 기능을 활용할 수 있습니다.

PathWave WaferPro는 키사이트테크놀로지스와 FormFactor의 공동 파트너십 프로그램인 웨이퍼 레벨 측정 솔루션(WMS)의 핵심 소프트웨어 요소입니다. WMS 제품은 1차 측정까지 소요 시간을 대폭 단축하고 정확하고 반복 가능한 디바이스 및 컴포넌트 특성화를 제공합니다. PathWave WaferPro에 포함되는 사항:

  • 다양한 턴키 테스트 알고리즘과 장비 드라이버를 통해 소프트웨어 학습 곡선을 줄이고 측정 시스템을 설정하고 1차 측정을 수행하는 과정을 빠른 속도로 진행할 수 있습니다.
  • 현대적이고 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 계측기에 연결하고 테스트 계획을 정의하는 일을 빠르게 진행할 수 있습니다. 효율성을 더욱 높이기 위해 이 소프트웨어와 FormFactor Nucleus 및 WinCal XE 소프트웨어를 통합하여 원활한 프로브 스테이션 제어 및 자동 RF 보정이 가능하도록 했습니다.
  • FormFactor의 최신 제어 소프트웨어인 Velox 2와 독점적 통합 PathWave WaferPro와 Velox 간 새로운 WaferSync 인터페이스를 통해 테스트 계획 실행 중에 완벽한 웨이퍼 맵 동기화와 자동화된 RF 교정 모니터링을 수행할 수 있습니다.
  • 대용량 데이터의 효율적인 처리가 필요할 때, 데이터 디스플레이, 웨이퍼 매핑 데이터 뷰어 및 SQL 데이터베이스와 같은 첨단 도구를 사용하여 생산성을 높일 수 있습니다. 또한 Python / PEL 프로그래밍 환경을 통해 테스트 알고리즘과 측정된 데이터 분석을 사용자 정의할 수 있습니다.
  • PathWave WaferPro는 정확하고 반복 가능한 저주파 노이즈 측정을 위한 고성능 노이즈 분석기인 첨단 저주파 노이즈 분석기용 소프트웨어 플랫폼입니다.

적합한 제품 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

다른 도움이 필요하십니까?