이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

BER 테스트 AXIe M8000 시리즈

보다 빠른 설계 검증 속도를 경험하십시오

차세대 컴퓨터, 소비자 또는 통신 디바이스를 개발하려면 빠르고 간소한 테스트가 필수적입니다. 키사이트 M8000 시리즈는 물리 계층 특성 분석, 검증, 인증 테스트를 위해 고도로 통합된 BER 테스트 솔루션입니다. 광범위한 데이터 전송 속도와 표준을 지원하는 M8000 시리즈는 정확하고 믿을 수 있는 결과를 제공하여 고속 디지털 디바이스의 성능에 대한 통찰력을 높이는 데 기여합니다.

M8000 시리즈로 검증 속도를 최고로 끌어 올리십시오. 보다 빠른 설계 검증속도를 경험하실 수 있습니다.

  • M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 

    M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성

    • 최고 16Gb/s의 데이터 속도(32Gb/s로 확장 가능)
    • 1-4 BERT 채널
    • 통합 지터, 간섭, 8-tap 디엠퍼시스
    • 인터랙티브 링크 트레이닝
    • 클럭 복구 및 등화 기능 내장

  • M8030A 멀티채널 BERT M8030A 멀티채널 BERT 

    M8030A 멀티채널 BERT

    • 최대 16 Gb/s의 10개 채널 BERT
    • 패턴 발생기와 분석기 채널의 조합
    • 14슬롯 AXIe 메인프레임 내에서 모듈러 개념에 따른 손쉬운 확장
    • PCIe 및 PON 같은 멀티채널 어플리케이션용
    • M8070A 소프트웨어를 통해 특성 분석을 손쉽게 수행

  • M8040A 64 GBaud 고성능 BERT M8040A 64 GBaud 고성능 BERT 

    M8040A 64 GBaud 고성능 BERT

    • 패턴 발생기와 에러 분석기를 위한 최대 32 및 64 GBaud의 데이터 속도
    • PAM-4 및 NRZ 형식 선택 가능
    • 통합 디엠퍼시스, 지터 제2 채널
    • True PAM-4 에러 분석
    • 3슬롯 발생기와 1슬롯 분석기의 AXIe 모듈

  • M8047A PCI Express Re-driver M8047A PCI Express Re-driver 

    M8047A PCI Express Re-driver

    • Extends back channel reach up to 17 dB
    • Two-stage CTLE and linear output driver
    • Integrated into M8070B software
    • Controlled and powered through USB-C

  • M8048A ISI 채널 M8048A ISI 채널 

    M8048A ISI 채널

    • 미세 분해능으로 ISI 트레이스를 캐스케이딩하여 다양한 범위의 채널 손실을 에뮬레이션
    • 짧은 ISI 채널 4개
    • 긴 ISI 채널 4개
    • 차동 채널
    • 소형

  • M8049A ISI 채널 보드 M8049A ISI 채널 보드 

    M8049A ISI 채널 보드

    M8040A BERT에 사용할 세 개의 보드

  • M8054A 간섭 소스, 32GHz M8054A 간섭 소스, 32GHz 

    M8054A 간섭 소스, 32GHz

    M8040A BERT를 위한 32 GHz 간섭 소스 블레이드

  • M8062A 32Gb/s BERT 프런트 엔드 M8062A 32Gb/s BERT 프런트 엔드 

    M8062A 32Gb/s BERT 프런트 엔드

    • 고속 테스트를 위해 완벽히 통합된 고유 기능
    • J-BERT M8020A의 데이터 속도를 최고 32.4Gb/s로 향상
    • 100G 이상의 테스트에서 향상된 효율성과 정확도 제공
    • J-BERT M8020A의 통합 사용자 인터페이스 또는 원격 프로그래밍 명령을 통한 제어로 테스트 자동화 가능

  • M8070A M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 시스템 소프트웨어 [판매중단] M8070A M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 시스템 소프트웨어 [판매중단] 

    M8070A M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 시스템 소프트웨어 [판매중단]

    • J-BERT M8020A용 시스템 소프트웨어
    • 그래픽 사용자 인터페이스
    • 원격 제어

  • M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions 

    M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

    Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

  • M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    System software for M8000 Series BERT Test Solutions

  • M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions 

    M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions

    Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BERT Test Solutions

  • M8085A MIPI® 수신기 테스트 솔루션 [판매중단] M8085A MIPI® 수신기 테스트 솔루션 [판매중단] 

    M8085A MIPI® 수신기 테스트 솔루션 [판매중단]

    M8085A는 M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션 내에서 M8070A 비트 에러율 테스트 시스템 소프트웨어를 위한 소프트웨어 플러그인입니다.

  • M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 

    M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    • A Keysight AWG
    • The source of greater fidelity
    • Delivers high resolution and wide bandwidth simultaneously

  • M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 업계 최고 수준의 속도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • 최고 64 GBaud까지 지원하는 유연한 신호 발생기
    • 고채널 밀도: AXIe 모듈 당 1, 2 또는 4채널(채널 수는 소프트웨어 업그레이드 가능)